e-Shop

ÖLFLEX® CRANE

Cables de goma muy flexibles, con elemento central de soporte y resistente a la intemperie

ÖLFLEX® CRANE, cable flexible, no propagador de la llama para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte, cable de goma de alimentación y control, U0/U:300/500 V

  • Apto para uso exterior
  • Elemento de soporte integrado
  • También utilizable para cadenas portacables y dispositivos enrolladores

Apto para uso en exterioresresistente al fríoResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Capacidad de carga tensional en NÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039034
2.0 X 2.59,730048145
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039312
12.0 G 2.523,3900288770
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039318
18.0 G 2.524,41350432837
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390513
5.0 G 10.024,61500480853
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226

Beneficios

  • Resistente a la intemperie en condiciones ambientales agresivas.
  • Muy flexible, debido a la formación del conductor con hilos extra-finos.
  • Los modelos de hasta 24 conductores se pueden utilizar también en cadenas portacables

Ámbito de uso

  • Máquinas y equipos que están permanentemente expuestos a la intemperie, equipos de transporte y elevación; máquinas de construcción; máquinas de astilleros
  • Use outdoors and in industrial water
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Para aplicaciones altamente flexibles, observe las normas de instalación para los cables ÖLFLEX® FD en cadenas portacables; véase el apéndice T3

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Cables no aptos para uso en poleas o tambores con carga de tracción
  • Para la capacidad de tracción del cable véase la tabla de referencias
  • El cable debiera ser instalado de modo que los elementos de soporte absorban las fuerzas de tracción
  • Las sujeciones no deben alterar la movilidad de los conductores

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento de goma
  • Elemento central de soporte
  • Cubierta exterior: compuesto de goma tipo EM 2

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilos de diámetro de 0,15 mm para 1,0 mm²
  • Hilos de dámetro de 0,20 mm a partir de 1,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 12,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: -25 °C a +80 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.