e-Shop

SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, aumento de tamaño de rosca, poliamida reforzada con fibra de vidrio, rosca PG, con superficie de soporte de llave inglesa

Ahorro de espacio

Referencia Denominación de pieza/tamañoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9100
51731000
EKU 9/11100
51731010
EKU 11/13,5100
51731020
EKU 13,5/16100
51731030
EKU 16/2150
51731040
EKU 21/2925
52025210
EKU 29/3625
52025220
EKU 36/4225
52025230
EKU 42/4825

Beneficios

  • Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
  • se monta con una llave inglesa
  • La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

  • Maquinaria
  • Dispositivos
  • Carcasas

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG
  • Primera cifra: rosca exterior
    Segunda cifra: rosca interior

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.