e-Shop

SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH, recambio del casquillo de latón para contacto a tierra de SKINDICHT SHVE y SKINDICHT SRE

Protección frente a señales de interferencia

Referencia Tamaño PG / diámetro de aperturaØ interior (mm)Diámetro de la brida en mmLongitud (mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.23.213,311.0100
52010985
EH 9 / 3.63.613,311.0100
52010996
EH 11 / 4.54.516,79.0100
52010000
EH 13,5 / 5518,514.0100
52010010
EH 13,5 / 6618,514.0100
52010020
EH 13,5 / 7718,514.0100
52010030
EH 16 / 8820,514.050
52010040
EH 16 / 9920,514.050
52010050
EH 16 / 101020,514.050
52010060
EH 16 / 111120,514.050
52010070
EH 21 / 12122616.050
52010080
EH 21 / 13132616.050
52010090
EH 21 / 14142616.050
52010100
EH 21 / 15152616.050
52010110
EH 21 / 16162616.050
52010120
EH 29 / 17173518.025
52010130
EH 29 / 18183518.025
52010140
EH 29 / 19193518.025
52010161
EH 36 / 22224510.010
52010162
EH 36 / 24244510.010
52010163
EH 36 / 26264510.010
52010164
EH 36 / 28284510.010

Beneficios

  • Casquillos de puesta a tierra alternativos

Ámbito de uso

  • Casquillo de puesta a tierra para SKINDICHT® SHVE y SKINDICHT® SRE

Aviso

  • Ejemplo de selección de casquillo de puesta a tierra para el prensaestopas adecuado:
  • SKINDICHT® EH13.5/5 se ajusta a SKINDICHT® SHVE13.5/9/9/5
  • La entrega se realizará en las mayores unidades de embalaje posibles. La cantidad mínima de pedido es una unidad de embalaje.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • Descripción de clase ETIM 5.0: casquillo de puesta a tierra para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 6.0 Class-Description: abrazadera de tierra para prensaestopas

Material

  • Latón

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.