SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, prensaestopas para cable plano con contorno interno cónico, uso universal para cables planos de grandes dimensiones

Robusto

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoEspacio para el cable: longitud x anchura mmDimensión: L x An x Al en mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® FL
52008010
FL 170 x 12 + 63 x 745.0 x 35.0 x 95.01
52008020
FL 249 x 4,545.0 x 35.0 x 95.01
52008030
FL 349 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)45.0 x 35.0 x 95.01
52008040
FL 463 x 12,0 (+0,2)45.0 x 35.0 x 95.01
52008050
FL 570 x 1245.0 x 35.0 x 95.01

Beneficios

  • El perfil del sello permite resolver muchos problemas
  • Se pueden introducir varios cables planos
  • Los insertos de sellado se presionan en el cable mediante el contorno interior cónico situado en la parte superior de la carcasa

Ámbito de uso

  • Abrazadera de cable de uso universal, principalmente para cables planos grandes
  • Elevadores
  • Sistemas de transporte
  • Grúa y maquinaria de transporte
  • Cadenas portacables

Aviso

  • Se puede alcanzar el grado de protección IP 65 con un ensamblado profesional y correcto
  • Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Material

  • Cuerpo: aleación especial de aluminio sin tratar
    Tornillos y arandelas elásticas: acero revestido de cinc
    Sellado NBR

Grado de protección:

  • IP 65

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +80 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.