SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, prensaestopas de poliamida para cable plano con rosca PG, faldas obturadoras laterales que se adaptan automáticamente

Alcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónFiabilidad

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAnchura mín./máx. del cable planoGrosor de cable mín./máx. mmSW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16- - 15.0- - 5.027.0 / 23.039.51025
52005680
PG 2110.0 - 20.53.0 - 8.032.0 / 30.043.01125
52005690
PG 2915.0 - 27.04.0 - 11.542.0 / 41.045.01125
52005700
PG 3625.0 - 34.04.0 - 11.553.0 / 50.051.01310
52005710
PG 4230.0 - 40.05.0 - 12.060.0 / 55.054.0135
52005720
PG 4835.0 - 45.05.0 - 12.065.0 / 60.055.0155

Beneficios

  • Modelo de poliamida económica
  • las juntas de labios laterales se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cables planos
  • Ya no son necesarias dimensiones de sellado específicas para cada cable
  • adaptable a distintas dimensiones
  • La amplitud de apertura permite sujetar hasta dos cables planos

Ámbito de uso

  • Para cables planos
  • Sistemas de transporte
  • Bombas
  • Elevadores
  • Construcción de cuadros eléctricos

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Aviso

  • Utilizar contratuerca SKINDICHT® GMK
  • Para elegir los cables planos adecuados consulte los modelos ÖLFLEX® LIFT F (uso en interiores) y ÖLFLEX® CRANE F (uso en exteriores)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Las dimensiones de instalación
    pueden consultarse en el apéndice T21

Colores disponibles

  • RAL 7035 gris claro

Material

  • Cuerpo: poliestireno
    Inserto de sellado especial: CR

Grado de protección:

  • IP 54

Rango de temperaturas

  • -20 °C a +60 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.