Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® MS-IS-M, prensaestopas de latón para conectores industriales, con rosca de conexión corta para disponer de más espacio y rangos de sujeción variables
Siempre que se requiere protección contra incendios, se imponen exigencias especiales a los productos. Nuestro prensaestopas libre de halógenos cumple estos requisitos y, por tanto, es adecuado para su uso en zonas públicas, como vehículos ferroviarios. Gracias al cepillo de latón de 360°, ofrece una protección CEM óptima y proporciona el alivio de tensión necesario.
SKINTOP® MS-HF-M SC, prensaestopas de latón libre de halógenos con contacto de pantalla de baja resistencia y resorte de contacto EMC flexible y altamente conductor, montaje sencillo
SKINTOP® MS-HF-M GRIP, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo libre de halógenos con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas