SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, prensaestopas métrico de latón, resistente al impacto en frío y a bajas temperaturas, con inserto reductor obturador

Para temperaturas extremadamente bajas

Gran resistencia químicaresistente al fríoResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a temperaturas

CECULUSVDEcRUus

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,51 - 51626.56,5100
53113610
M 16 x 1,52 - 72033.07100
53113620
M 20 x 1,55 - 102437.0850
53113630
M 25 x 1,56 - 132938.5825
53113640
M 32 x 1,57 - 153645.5925
53113650
M 40 x 1,515 - 234548.0910
53113660
M 50 x 1,522 - 295455.5105
53113670
M 63 x 1,528 - 396767.0155

Beneficios

  • Resistencia al frío mejorada
  • Estabilidad ante la tensión dinámica
  • Gran estabilidad mecánica
  • descarga de tracción óptima
  • Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

  • Con sellado que admite cables con un diámetro exterior más pequeño.

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Metal: Latón niquelado
    Inserto: Poliamida especial
    Sello: Silicona
    Junta tórica: Silicona

Grado de protección:

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Rango de temperaturas

  • de -70°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.