e-Shop

Máquina para grabado manual M1011

M1011 es una máquina de gofrado manual robusta para gofrar in situ acero inoxidable y aluminio.

Oil & GasResistente al calorresistente al fríoRobustoResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónAltura del rotulado en mmAnchura en mmLongitud en mUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61742670
Máquina de gofrado M10114,7--1
61742710Cinta de gofrado de aluminio sin capa adhesiva-124,81
61742720Cinta de gofrado de aluminio con capa adhesiva-123,651
61742700Cinta de gofrado de acero inoxidable-126,41

Beneficios

  • La punzonadora integrada permite la perforación o la perforación roscada, para colocación de bridas de sujeción
  • Resistente a la temperatura
  • Resistente a las condiciones meteorológicas
  • Resistente al agua salada

Ámbito de uso

  • Máquina de gofrado robusta para cintas de aluminio y acero inoxidable
  • Sistema de señalización de cables y componentes
  • Señalización permanente, rápida y sencilla in situ
  • Para aplicaciones a la intemperie

Aviso

  • El número 1 no está incluida en la rueda de estampado, en este caso puede utilizarse la letra «I»

  • M1011: Máquina de gofrado, rueda de gofrado, cinta de gofrado de aluminio sin capa adhesiva, cinta de gofrado de acero sin capa adhesiva, maletín de transporte y de protección

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descripción de clase ETIM 5.0: marcador de etiquetas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: marcador de etiquetas

Aviso

  • Diámetro de troquelado: 2 mm
  • Caracteres disponibles: A-Z, 2-9, -, .

General

  • Altura del rotulado: 4,7 mm

Material

  • Acero inoxidable: 14.301 (norma EN), SAE grado 304
  • Espesor de las cintas: 0,12 mm

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • El período de garantía es de 1 año, pero podría ampliarse con el registro de su producto en la página de DYMO®