SP Metalprint®

Máquina de estampación permanente SP Metalprint® para placas metálicas

Ingeniería de plantaResistente al calorresistente al fríoRobustoResistente a radicación UV

Referencia DenominaciónAltura del texto (mm)Unid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

61725991
Máquina de gofrado SP 1 2mm21
61725990
Máquina de gofrado SP 1 3 mm31
61725992
Máquina de gofrado SP 1 4 mm-1
61725993
Máquina de gofrado SP 1 5mm51
61726000
Rueda de gofrado de repuesto PK 2 mm21
61726001
Rueda de gofrado de repuesto PK 3 mm31
61726002
Rueda de gofrado de repuesto PK 4 mm41
61726003
Rueda de gofrado de repuesto PK 5 mm51

Beneficios

  • Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible
  • Funcionamiento con una o dos manos

Ámbito de uso

  • Máquina fija de estampación para placas de metal
  • Sistema de señalización de cables y componentes
  • Para aplicaciones a la intemperie

Características de producto

  • Límitador de presión para una profundidad de estampación uniforme
  • Cierre ajustable en el extremo de la tira
  • El avance ajustable automático de la mesa de trabajo garantiza las distancias deseadas entre los caracteres gofrados

  • Marcadores en blanco: 50 marcadores/unidad de embalaje
  • La máquina de gofrado incluye disco de estampación del tamaño de fuente requerido.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • Descripción de clase ETIM 5.0: marcador de etiquetas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: marcador de etiquetas

General

  • Tamaño máx. de las placas: 140x90 mm, profundidad máx. de inserción: 90mm
  • Altura de los caracteres: 2, 3, 4 o 5 mm, caracteres disponibles: A-Z, 0-9, +/-,

Aviso

  • Tamaño del equipo: A=303 mm / planta 145 x 120 mm
  • Peso: 6,5 kg

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.