UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
2170222
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Libre de halógenos y resistencia a la propagación de la llama mejorada. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Para esfuerzo de torsión, p. ej. robótica; ± 180° por 1 m, libre de halógenos, no propagador de la llama. Rango temp. de -25°C a 75°C