UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. HYBRID: transmisión de datos + alimentación. No propagador de la llama, resistente a aceites y libre de halógenos. Rango temp. de -40°C a +70°C
Beneficios
- Indicado para aquellas ocasiones en que se precisa la combinación de una cubierta exterior libre de halógenos, con propiedades de combustión lenta superiores y semejantes al poliuretano
- Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
- Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
Ámbito de uso
- PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol
Características de producto
- Híbrido: cable para transmisión de datos + alimentación
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Composición de producto
- Hilos finos de cobre desnudo
- 1x2x0,64 : rojo, verde 4 x 1.5 (AWG16): negro con cifras blancas
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Trenzado de hilos de cobre estañados
- Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Capacidad mutua
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para alimentación) 100 V
Radio de curvatura mínimo
- Móvil: 15 veces el diámetro exterior
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 600 V
- Conductor/apantallado: 600 V
Impedancia característica
- 150 ± 15 Ohm
Rango de temperaturas
- Flexión: de -30 °C a +60 °C
- Instalación fija: De -40 °C a +70 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
- Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.