UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Cable PROFIBUS para el usos en sistemas de carros portacables

Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Homologaciones UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I), no propagador de la llama CSA FT4 UL, resistente a aceites UL OIL RES I

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaNo propagador de la llamaResistente a aceites

ULPROFIBUS

No data available for display
No data available for display
Referencia DenominaciónNúm. de conductores y sección en mm²Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

2170338
UNITRONIC® BUS PB Festoon CM1 x 2 x 0.641 x 2 x 0.6482664

Beneficios

  • Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
  • CL3 para instalaciones en bandejas

Ámbito de uso

  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol

Características de producto

  • FESTOON: sistemas guía de carro portacables (festoon)
  • Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
    (cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Norm references / Approvals

  • Con certificación UL/CSA (CM, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
  • Resistente a aceites según UL OIL RES I.

Composición de producto

  • Cubierta exterior: compuesto especial de vinilo de PVC, ignífugo conforme al IEC 332.1,

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • 600 V (no apto para aplicaciones de alimentación)

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 70 mm
  • Instalación fija: 30 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.