UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
2170222
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Libre de halógenos y resistencia a la propagación de la llama mejorada. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Con homologación UL/CSA, libre de halógenos, no propagador de la llama, resistencia a aceites. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
Referencia | Denominación | Número de pares y diámetro del conductor en mm | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre kg/km | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2170997
| UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC | 1x2x0,64 | 8 | 26 |