e-Shop

UNITRONIC® BUS PB FD P

Cable PROFIBUS extraflexible libre de halógenos para cadenas portacables

Referencia DenominaciónNúmero de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para aplicaciones de gran flexibilidad (cadenas portacables,…)
2170222
UNITRONIC® BUS PB FD P1 x 2 x 0.64830,164

Beneficios

  • Gracias al apantallado doble es adecuado para el tendido en áreas sujetas a cargas electromagnéticas
  • Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
  • Indicado para aquellas ocasiones en que se precisa la combinación de una cubierta exterior libre de halógenos, con propiedades de combustión lenta superiores y semejantes al poliuretano

Ámbito de uso

  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol
  • Para uso extraflexible (cadenas portacables,partes de máquina en movimiento)
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • Libre de halógenos
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites
  • Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
    (cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Composición de producto

  • Hilos finos trenzados de cobre desnudo o estañado
  • Aislante del conductor: espuma O2YS
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Movimiento de torsión en WTG (aerogeneradores)

Radio de curvatura mínimo

  • 65 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • Flexión: de -30 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.