UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Cable PROFIBUS, resistente a numerosos medios químicos

Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Resistencia al agua, productos químicos, agentes tensoactivos, jabones..., resistencia a radiación UV, no propagador de la llama. Rango temp. -40°C a +80°C

  • Excelente resistencia a la intemperie.
  • Good chemical resistance please see Appendix T1

Componentes complementarios de automatización de LappAlimentación y BebidasIngeniería de plantaGran resistencia químicaResistente a radicación UV

PROFIBUSECOLAB

Referencia DenominaciónNúmero de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Para instalación fija
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST1 x 2 x 0.6482655

Beneficios

  • Cable PROFIBUS resistente para uso en condiciones medioambientales extremas

Ámbito de uso

  • Utilícese para PROFIBUS-DP o FIP en entornos industriales adversos
  • Instalación fija

Características de producto

  • Uso en múltiples aplicaciones, resistente al agua y a productos químicos para uso en condiciones industriales.
  • Gran resistencia a tensiactivos, jabones, etc
  • Resistente a la radiación UV
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
    (cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
    93,75 kbit/s = 1200 m
    187,5 kbit/s = 1000 m
    500 kbit/s = 400 m
    1,5 Mbit/s = 200 m
    12,0 Mbit/s = 100 m

Composición de producto

  • Conductor sólido de cobre desnudo.
  • Aislante del conductor: O2Y(S) PE celular
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior: TPE especial, violeta (RAL 4001)
  • Estructura de cable convencional

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (1 kHz): approx. 28.5 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 75 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms
  • Conductor/pantalla: 1500 V

Impedancia característica

  • (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • de -40 °C a +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.