UNITRONIC® BUS PB Yv

Cable PROFIBUS con cubierta exterior de PVC reforzada para tendido exterior/enterrado

Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Fuerte, resistente a los rayos UV y a la intemperie. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaOil & GasEnergía solarApto para uso en exterioresResistencia mecánicaResistente a radicación UV

PROFIBUS

No data available for display
Referencia DenominaciónNúmero de pares y diámetro del conductor en mmDiámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

Apto para uso a la intemperie y enterrado directo
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv1 x 2 x 0.649,430,1106

Beneficios

  • Fuerte, resistente a los rayos UV y para todo tipo de condiciones climáticas
  • Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP

Ámbito de uso

  • PROFIBUS DP (según DIN 19245 y EN 50170, por ejemplo para SIEMENS SIMATIC® NET, también para FIP - Factory Instrumentation Protocol

Características de producto

  • Cubierta exterior reforzada hecha de PVC

Composición de producto

  • Conductor sólido de cobre desnudo.
  • Aislamiento de espuma O2YS
  • Pantalla global de trenza de cobre y lámina de aluminio
  • Cubierta exterior: PVC reforzado (negro)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos

Capacidad mutua

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Tensión de cresta de trabajo

  • (no apto para aplicaciones de alimentación)
    250 V

Radio de curvatura mínimo

  • Conductor: 75 mm
  • Instalación fija: 150 mm

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms
  • Conductor/pantalla: 1500 V

Impedancia característica

  • 150 ± 15 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • SIMATIC® es una marca registrada de SIEMENS AG. FIP es una marca registrada de World FIP
  • Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.