UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Cable FRNC PROFIBUS con certificación UL/CSA
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Con homologación UL/CSA, libre de halógenos, no propagador de la llama, resistencia a aceites. Rango de temperaturas de -30°C a +80°C
FRNC = "Flame Retardant Non Corrosive"
- No propagador de la llama, de baja toxicidad y densidad de humos en caso de incendio
- Minimalización de los daños en los edificios y plantas de producción
- Seguridad para el personal de mantenimiento o en edificios de pública concurrencia
Beneficios
- Estos cables se pueden usar para PROFIBUS-DP, así como para PROFIBUS-FMS y FIP
- Indicado para aquellas ocasiones en que se precisa la combinación de una cubierta exterior libre de halógenos, con propiedades de combustión lenta superiores y semejantes al poliuretano
- Diseño del cable Fast Connect (FC)
Ámbito de uso
- Este cable proporciona ventajas especialespara el uso en áreas sensibles, donde lapropagación de la llama debe ser evitaday la presencia de humos tóxicos podríacausar daños personales y materiales.
Características de producto
- Libre de halógenos
- Método de ensayo «Vertical Tray Flame Test» según UL 1685
- Resistente a aceites
- Basado en las velocidades de bits indicadas, de acuerdo con las especificaciones PNO, son válidas las siguientes longitudes de cable máximas para un segmento de bus
(cable de tipo A, PROFIBUS-DP):
93,75 kbit/s = 1200 m
187,5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1,5 Mbit/s = 200 m
12,0 Mbit/s = 100 m
Normas de referencia / Aprobaciones
- Certificado UL/CSA
Composición de producto
- Conductor sólido de cobre desnudo.
- Aislamiento del conductor: PE (Polietileno)
- Recubrimiento interior, lámina apantallada y malla de cobre
- Cubierta exterior: PUR, violeta (RAL 4001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descripción de clase ETIM 5.0: Cable de datos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cable de datos
Certificaciones
- UL/CSA (CM)
Capacidad mutua
- Aprox. 28,5 nF/km
Tensión de cresta de trabajo
- (no apto para aplicaciones de alimentación)
250 V
Radio de curvatura mínimo
- 80 mm
Tensión de prueba
- Conductor/conductor: 1500 V rms
- Conductor/pantalla: 1500 V
Impedancia característica
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Rango de temperaturas
- de -20 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Lapp Kabel es miembro de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.