e-Shop

Almacenamiento, manipulación y transporte

NUEVOS PRODUCTOS3

Conozca nuestras soluciones logísticas inteligentes e innovadoras. Desde un carro para cables unipolares, que le permite transportar hasta 18 bobinas, hasta el SpinOff, un sistema con el que puede transportar sus bobinas de cable casi sin esfuerzo directamente al lugar en el que se van a usar.  Además, ampliamos nuestra gama con un nuevo carro para bobinas más grandes y voluminosas que permite el almacenamiento de hasta 8 bobinas de cable de forma ordenada y segura. Siempre listo para entregar directamente en su lugar de trabajo.

Nuevos productos verano 2021

 

TRONIC Single core Cart CLIMBER

No importa dónde: las 6 ruedas de goma dura del carro para cables unipolares hacen que sea fácil y seguro sortear escaleras y otras barreras. ¡Así que nada se interpone en el transporte de sus cables uniporales! El carro permite transportar hasta 6 módulos TRONIC, es decir, hasta 12 rollos de cable unipolar, desenrollarlos y almacenarlos de manera ordenada.

Encuentre aquí información más detallada

Nuevos productos primavera 2021

lapp tronic ground 01 v0003

 

TRONIC SINGLE CORE-CART S12

El carro compatible con sistemas de módulos TRONIC es la solución 3 en 1 perfecta para el almacenamiento, transporte y procesamiento de 12 a 18 rollos cables unipolares. Su lugar de trabajo estará más ordenado, más despejado y, por lo tanto, más seguro que antes. 

Encuentre aquí información más detallada

lapp spin off ground 01 v0001

 

SpinOff

¡Transporte rápidamente una bobina de cable pesada con el SpinOff! Con esta solución puede transportar sus bobinas de cable casi sin esfuerzo directamente al lugar de uso. Al darle la vuelta al SpinOff, el cable se puede desenrollar directamente desde bobina y simplemente cortarlo a la medida deseada. El SpinOff vacío se puede plegar y guardar para ahorrar espacio.

Encuentre aquí información más detallada

lapp trommelwagen ground 01 v0003

 

DRUM CART

El carro para bobinas es adecuado para el transporte y almacenamiento de hasta 8 bobinas de cable de tamaños L040-L050 y ofrece las siguientes ventajas: distancias de recorrido reducidas, corte más fácil de cables a medida y un lugar de trabajo más ordenado, más limpio y por lo tanto más seguro.

Encuentre aquí información más detallada