SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Siempre que se requiere protección contra incendios, se imponen exigencias especiales a los productos. Nuestro prensaestopas libre de halógenos cumple estos requisitos y, por tanto, es adecuado para su uso en zonas públicas, como vehículos ferroviarios. Gracias al cepillo de latón de 360°, ofrece una protección CEM óptima y proporciona el alivio de tensión necesario.

  • Prensaestopas para aplicaciones ferroviarias
  • Hazard Level: HL 3

CarrilNo propagador de la llamaLibre de halógenosFiabilidadProtección frente a señales de interferencia

CE

No data available for display
Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmØ mínimo sobre malla en mmSW tamaño de llave mmLongitud media C mmThread length D mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
53112541
M 16 x 1,54,5 - 1022031725
53112542
M 20 x 1,57 - 1332433825
53112543
M 25 x 1,59 - 1762937810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151

Beneficios

  • Protección óptima contra EMC mediante un exclusivo cepillo de latón de 360°, que establece un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cobre trenzado y la rosca.
  • Protección fiable contra EMC incluso después del desmontaje y la nueva instalación, ya que la malla de apantallamiento de cobre no se ve dañada por el cepillo de latón.
  • Los materiales libres de halógenos favorecen el uso del producto en áreas públicas.
  • Instalación segura, rápida y sencilla.

Ámbito de uso

  • Para la inserción conforme a CEM de cables apantallados con trenza de cobre
  • Para su uso en sistemas de control, motores y convertidores de frecuencia.
  • Uso conforme a las normas en vehículos ferroviarios (comportamiento frente al fuego de acuerdo con DIN EN 45545-2:2016-02, conjuntos de requisitos R22 y R23, niveles de riesgo HL1, HL2 y HL3).
  • Apto para uso en exteriores, teniendo en cuenta el rango de temperatura.
  • Nota: para carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento en polvo, utilice la contratuerca SKINDICHT® SM-PE-M para la compensación de potencial.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

  • Para un mejor contacto en carcasas pintadas, anodizadas o con recubrimiento acabado en polvo, necesitará nuestra contratuerca CEM SKINDICHT® SM-PE-M

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso

  • Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Material

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Grado de protección:

  • IP 68 - 5 bar

Rango de temperaturas

  • Móvil: de -25 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.