ÖLFLEX® 191
Cable estándar resistente a aceites con aprobación AWM
ÖLFLEX® 191, cable de control con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, UL/CSA: 600 V
- Sección transversal de conductores de hasta 120 mm²
- Para referencias de sección 0,5 y 0,75 mm² consulte ÖLFLEX® 150
- Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
Beneficios
- Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV
- Adecuado para multitud de aplicaciones.
Ámbito de uso
- Ingeniería de planta
Maquinaria industrial
Instalaciones de climatización - Máquina herramienta.
- En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores
- Para instalaciones fijas en condicionesde carga mecánica media, así comocon movimiento ocasional en flexión norecurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado
- Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29
Características de producto
- No propagador de llama según IEC 60332-1-2 y UL 1581 §1061 Cable Flame Test
- Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL AWM estilo 21098
CSA AWM I A/B II A/B - Los cables conforme a IEC y norma americana tienen conductores trenzados con tamaños nominales en mm² o AWG/kcmil. El tamaño principal se menciona en la tabla debajo, y el tamaño equivalente del otro sistema puede encontrarse en el Apéndice T16 de este catálogo. Para este tamaño secundario relacionado, la sección transversal del conductor suele ser mayor que el valor nominal especificado
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento de PVC
- Conductores trenzados en capas
- Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos según VDE 0293-334
Formación del conductor
- Hilos finos trenzados conforme a
VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
Tensión nominal
- HAR U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
Tensión de prueba
- 4000 V
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas
- Flexión ocasional: -5°C a +70°C; UL/CSA: -5°C a +90°C
- Instalación fija: -40 °C a +70 °C UL/CSA: +90 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 600 m u 8 rollos de 75 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.