ÖLFLEX® HEAT 105 MC

Cables con conductores con código de color fabricados con PVC resistente a altas temperaturas

ÖLFLEX® HEAT 105 MC, cable de alimentación de PVC tipo H05V2V2-F para uso en máquinas, transformadores, armarios eléctricos y electrodomésticos hasta +90°C

  • Basado en H05V2V2-F
  • Otras medidas/colores consultar previamente
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Resistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
0026001
2 X 0.756.214,453
0026002
3 G 0.756.521,662
00260033
4 G 0.757.128,876
00260043
5 G 0.7583695
0026005
7 G 0.759.750113
0026006
2 X 1.06.519,261
0026007
3 G 1.06.92974
00260083
4 G 1.07.738,489
00260093
5 G 1.08.448110
0026010
7 G 1.010.267130
0026011
2 X 1.57.52978
0026012
3 G 1.58.143,298
00260133
4 G 1.58.957,6122
00260143
5 G 1.51072144
0026015
7 G 1.512.3101180

Beneficios

  • Soporta picos de temperatura casi un 30% más elevados comparado con los cables de PVC convencionales

Ámbito de uso

  • Para la conexión de motores, transformadores,
    bobinas, plantas, maquinaria,
    aparatos, cuadros eléctricos y
    otras instalaciones con temperatura
    ambiental elevada
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • A temperatura ambiental, ampliamente resistente al efecto de ácidos, lejías y determinados aceites
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Buena resistencia frente a radiación UV

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-11

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC resistente a altas temperaturas
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta exterior de PVC resistente a altas temperaturas.
    Color negro (RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Código de colores ÖLFLEX® (anexo T7)

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Temporalmente: +105 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.