Catálogo online

ÖLFLEX® FD 90

Cable unipolar extraflexible, on aislamiento y cubierta de PVC - certificado para Norte América

ÖLFLEX® FD 90 - Cable de alimentación y control resistente al aceite para variadas aplicaciones en cadenas portacables con certificado UL/CSA AWM

  • Gama Principal (Core Line): Para esfuerzos medios en aplicaciones de cadenas portacables. Longitudes de recorrido y aceleraciones de medios a largos
  • Fiabilidad probada y reconocida
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Resistente a aceitesCadenas portacablesResistente a radicación UV

CECSARUC_RUEACFire

Referencia Sección transversal del conductor en mm²Diámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® FD 90
0026600
109amarillo/verde96176
0026601
109negro96176
0026603
1610.5amarillo/verde153,6240
0026604
1610.5negro153,6240
0026607
2511.8amarillo/verde240361
0026608
2511.8negro240361
0026610
3514.2amarillo/verde336482
0026611
3514.2negro336482
0026613
5016.2amarillo/verde480660
0026614
5016.2negro480660
0026616
7018.3amarillo/verde672898
0026617
7018.3negro672898
0026619
9519.8amarillo/verde9121179
0026620
9519.8negro9121179
0026622
12023.4amarillo/verde11521521
0026623
12023.4negro11521521
0026625
15025.1amarillo/verde14401739
0026626
15025.1negro14401739
0026628
18528.1amarillo/verde17762305
0026629
18528.1negro17762305
0026634
24031.6amarillo/verde23042944
0026635
24031.6negro23042944
0026640
30033.5amarillo/verde28803545
0026641
30033.5negro28803545

Beneficios

  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Cable multifuncional
  • Apto para su uso permanente en exteriores,dentro del rango de temperaturas indicado
  • También apto para instalación fija en espacios reducidos
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Para el cableado interno de instalaciones eléctricas y electrónicas en cuadros y armarios
  • Especialmente diseñado para circuitos de alimentación de servomotores con accionamiento por convertidor de frecuencia
  • En aplicaciones en las que el uso de cables multiconductores resulta problemático debido a las limitaciones de espacio y los radios mínimos de giro
  • Sistema de pruebas en la industria automotriz, vehículos y sistemas de célula de combustible estacionarios

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • Mayor resistencia a aceites
  • Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥150 mm²
  • CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120 mm²
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de hilos extrafinos de cobre desnudo trenzados (clase 6)
  • Envolvente no tejida
  • Aislamiento de PVC
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Negro o verde-amarillo, otros colores bajo pedido

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 3 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Rango de temperaturas

  • Flexión: -5 °C a +70 °C (UL: +90 °C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.