UNITRONIC® 100 CY

Cables apantallados de señal y control de secciones pequeñas

UNITRONIC® 100 CY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de identificación de conductores LAPP UNITRONIC®, apantallado, gris, no propagador de la llama, para diversas aplicaciones

CEFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

UNITRONIC® 100 CY
0034006
2 x 0,143,71220
0034007
3 x 0,143,91328
0034008
4 x 0,144,114,333
0034009
5 x 0,144,415,538
0034010
7 x 0,144,720,349
0034011
10 x 0,145,734,366
0034012
14 x 0,146,33280
0034013
16 x 0,146,640,990
0034016
27 x 0,148,170,6148
0031031
3 x 0,255,420,248
0031066
4 x 0,255,72461
0031067
5 x 0,256,32972
0031032
7 x 0,256,737,682
0031033
10 x 0,258,248,8129
0031034
14 x 0,258,764,6147
0031068
2 x 0,345,62045
0031048
3 x 0,345,824,162
0031069
4 x 0,346,42965
0031070
5 x 0,346,94295
0031049
7 x 0,347,350106
0031050
10 x 0,34967,7167
0031052
16 x 0,3410,595219
0031060
52 x 0,3417,6336629

Ámbito de uso

  • Estos cables de control y señal se utilizan para rangos de miliamperaje en sistemas de ordenadores, equipos electrónicos de control, equipos de oficinas, básculas, etc. y allí donde sean necesarios cables de dimensiones mínimas.

Características de producto

  • Cubierta exterior fuerte, flexible y resistente.
  • Diámetro exterior reducido a pesar del gran número de conductores.
  • Cable parecido al UNITRONIC® 100 pero con pantalla de trenza de cobre estañado.
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Desde 3 conductores con conductor protector (verde/amarillo)
    2 conductores (negro/azul)

Norm references / Approvals

  • Basado en: VDE 0814 o VDE 0812

Composición de producto

  • Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
  • Aislamiento de conductor realizado con PVC
  • Cubierta interior de PVC
  • Para la sección nominal de 0,14 mm², se utiliza una cinta de poliéster debajo de la pantalla en lugar la cubierta interior.
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con PVC
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Código de colores UNITRONIC® (apéndice T7)

Capacidad mutua

  • Aprox. 120 nF/km

Inductividad

  • Aprox 0,7 mH/km

Formación del conductor

  • Trenzado, hilo fino
    0,34 mm²: 7 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Conductor de protección

  • Amarillo/verde

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.