Catálogo online

UNITRONIC® RE-2Y(ST)Yv

Cable de instrumentación con cubierta exterior reforzada

RE-2Y(ST)Yv: cables de datos para ordenador de PVC, conductor de Cu de 7 hilos, baja capacitancia, pares trenzados, apantallamiento/lámina estática, cubierta de PVC, negra o azul, no propagador de la llama

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEFire

Referencia Dimensiones y sección en mm2Diámetro exterior [mm]Índice de cobre [kg/km]Peso [kg/km]Unidad base

Precio (base)

RE-2Y(ST)Yv
0,5 mm² azul
0032400
1.0 x 2.0 x 0.57,41574
0032401
2.0 x 2.0 x 0.59,730117
1032401
2.0 x 2.0 x 0.58,53097
0,5 mm², negro
0032411
1.0 x 2.0 x 0.57,41574
0032412
2.0 x 2.0 x 0.59,730117
1032412
2.0 x 2.0 x 0.58,53097
0032413
4.0 x 2.0 x 0.511,150140
0032415
10.0 x 2.0 x 0.515110240
0032418
20.0 x 2.0 x 0.518,5210385
0032420
36.0 x 2.0 x 0.524370656
0032421
48.0 x 2.0 x 0.527,8490854
1,3 mm², azul
0032422
1.0 x 2.0 x 1.38,631102
0032423
2.0 x 2.0 x 1.311,562161
1032423
2.0 x 2.0 x 1.310,262156
0032424
4.0 x 2.0 x 1.313,8114230
0032428
24.0 x 2.0 x 1.327684952
1,3 mm², negro
0032430
1.0 x 2.0 x 1.38,631102
0032431
2.0 x 2.0 x 1.311,562161
1032431
2.0 x 2.0 x 1.310,262156
0032432
4.0 x 2.0 x 1.313,8114230
0032433
8.0 x 2.0 x 1.316,9218377
0032434
12.0 x 2.0 x 1.319,3322520
0032436
24.0 x 2.0 x 1.327684952

Beneficios

  • La pantalla de cinta de aluminio y el hilo de drenaje minimizan las interferencias de altas frecuencias en campos electromagnéticos
  • Desacoplamiento de circuitos eléctricos mediante estructura en pares trenzados (efectos de diafonía)
  • Baja capacitancia gracias al aislamiento de poliolefina

Ámbito de uso

  • En la ingeniería de medición, regulación y control
  • Pensado para emplearse con ordenadores modernos que tengan que procesar grandes cantidades de datos, por ejemplo, en el caso de sistemas informáticos de plantas de incineración de residuos o de tratamiento de aguas residuales
  • Los cables son aptos para la instalación fija en habitaciones húmedas y secas, así como con cubierta exterior negra para uso en exteriores
  • Gracias a un aumento del espesor de pared con promedio nominal mínimo de la cubierta exterior de al menos 1,8 mm para aplicaciones en las que las cubiertas exteriores reforzadas pueden demostrar ser ventajosas

Características de producto

  • Color de funda exterior:
    negro para aplicaciones en exteriores o
    azul para sistemas intrínsecamente seguros
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50288-7

Composición de producto

  • Conductor de cobre trenzado, desnudo, de 7 hilos,
    aislamiento del conductor hecho de polietileno (PE),
    conductores trenzados en pares,
    pares trenzados en capas
  • El trenzamiento completo contiene 1 conductor para la comunicación (color del conductor naranja);
    el conductor de comunicación se omite en las versiones de un solo par
  • Pantalla estática general de cinta de aluminio-poliéster con hilo de drenaje
  • Cubierta exterior reforzada hecha de PVC
  • Color de funda exterior: negra (RAL 9005) o azul celeste (RAL 5015)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Conductor a: negro
    Conductor b: blanco
    con números consecutivos:
    1-1, 2-2, 3-3, 4-4 etc.
  • Versión trifilar: negro, blanco, rojo

Capacidad mutua

  • (valores guía a 800 Hz)
    Conductor/Conductor: 0,5 mm²: 75 nF/km
  • (valores directrices a 800 Hz):
    C/C: 1,3 mm²: máx. 100 nF/km

Resistencia del conductor

  • 0.5 mm²: máx. 39.2 Ohm/km
  • 1,3 mm²: máx. 14,3 Ohm/km

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 7,5 x diámetro exterior

Atenuación de paradiafonía

  • A 60 kHz mín. 0,88 dB/km

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 2.000 V
  • Conductor/pantalla: 1000 V

Impedancia característica

  • Aprox. 100 Ohm

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +50 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.