UNITRONIC® LiYCY
Cables apantallados para transmisión de datos con identificación de colores según DIN 47100
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
Beneficios
- El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
- Cable multifuncional
Ámbito de uso
- Los cables apantallados de pequeñas secciones se emplean en sistemas informáticos, instrumentación electrónica, equipos de oficina, básculas, etc.
- Interiores secos y húmedos.
Características de producto
- No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Basado en VDE 0812
Composición de producto
- Trenzado de filamentos de hilo fino/multifilar (0,34 mm²) de hilos de cobre desnudo
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Pantalla de trenza de cobre estañado
- Cubierta exterior de PVC
Color de la cubierta exterior: gris (similar a gris guijarro/RAL 7032)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
Capacidad mutua
- C/C: aprox. 120 nF/km
Conductor/Pantalla: aprox. 160 nF/km
Inductividad
- Aprox. 0,65 mH/km
Formación del conductor
- Trenzado, hilo fino
0,34 mm²: 7 hilos
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 6 x diámetro exterior
Rango de temperaturas
- Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
- Instalación fija: de -40 °C a +80 °C
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.