H05VVC4V5-K

H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)

Cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K, resistente a aceites, apantallado, flexible y numerado para múltiples aplicaciones; HAR: 300/500 V

  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Armonizado (HAR): H05VVC4V5-k y compatible con CEM
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Gran resistencia químicaResistente a aceitesProtección frente a señales de interferencia

CEHAREACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmWeight (kg/km)Unidad base

Precio (base)

0035744
12 G 2.519.8 - 24.3516,6743,6
H05VVC4V5-K
0035700
3 G 0.58 - 1047111,3
0035701
4 G 0.58.5 - 10.758132,7
0035702
5 G 0.59.3 - 11.669162,7
0035703
7 G 0.510.8 - 13.586207,7
0035704
12 G 0.513.1 - 16.2142295
0035710
3 G 0.758.3 - 10.455129,4
0035711
4 G 0.759.1 - 11.367163,6
0035712
5 G 0.759.7 - 12.177,4188,6
0035713
7 G 0.7511.5 - 14.3109246,9
0035714
12 G 0.7513.8 - 17.1166354,3
0035715
18 G 0.7516.1 - 19.8257,3517
0035716
25 G 0.7518.7 - 23318,6677,8
0035717
34 G 0.7521.4 - 26.2409,4860,6
0035720
3 G 1.08.8 - 1162144,8
0035721
4 G 1.09.4 - 11.778,3180,8
0035722
5 G 1.010.3 - 12.891209
0035723
7 G 1.012.2 - 15.1118273
0035724
12 G 1.014.5 - 17.9198427,6
0035725
18 G 1.016.9 - 20.8303,6598,6
0035726
25 G 1.019.8 - 24.2411,9791,8
0035727
34 G 1.022.6 - 27.7516,31.003,9
0035730
3 G 1.59.7 - 12.183189,7
0035731
4 G 1.510.7 - 13.297,8221,6
0035732
5 G 1.511.8 - 14.7118261,8
0035733
7 G 1.514.1 - 17.4218356,7
0035734
12 G 1.516.7 - 20.6309,7559,4
0035735
18 G 1.519.5 - 24411,4767,6
0035736
25 G 1.522.9 - 28546,51049
0035740
3 G 2.511.3 - 14115241,5
0035741
4 G 2.512.6 - 15.5163298,3
0035742
5 G 2.513.9 - 17.2191363,7
0035743
7 G 2.516.5 - 20.3288,9487,2

Beneficios

  • Alta aceptación en Europa gracias a la armonización

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Máquina herramienta.
  • En interiores secos, húmedos y mojados (incluyendo mezclas de agua y aceites), pero no apto para uso en exteriores
  • Para instalaciones fijas en condicionesde carga mecánica media, así comocon movimiento ocasional en flexión norecurrente ni continuado; sin carga de tracción o guiado forzado
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Resistente a aceites, según EN 50363-4-1: TM5
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, con resistencia a aceites mejorada, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.