Catálogo online

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Cable para motores de baja capacitancia y doble apantallamiento, conforme con EMC (CEM)

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM y apantallamiento doble.

  • Diseño EMC optimizado
  • La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Protección frente a señales de interferencia

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / versión 4 conductores - cubierta color transparente
0036425
4 G 1.511.495230
0036426
4 G 2.512.4150300
0036427
4 G 4.015.6235485
0036428
4 G 6.017320630
0036429
4 G 10.019.6533860
0036430
4 G 16.022.17891290
0036431
4 G 25.026.312361860
0036432
4 G 35.029.516622610
0036433
4 G 50.035.823452950
0036434
4 G 70.040.331963950
0036435
4 G 95.046.543165300
0036436
4 G 120.053.254356600
0036437
4 G 150.057.363947590
0036438
4 G 185.062.376399420
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB / versión 4 conductores - cubierta color negro
1136450
4 G 1.511.495230
1136451
4 G 2.512.4150300
1136452
4 G 4.015.6235485
1136453
4 G 6.017320630
1136454
4 G 10.019.6533860
1136455
4 G 16.022.17891290
1136456
4 G 25.026.312361860
1136457
4 G 35.029.516622610
1136458
4 G 50.035.823452950
1136459
4 G 70.040.331963950
1136460
4 G 95.046.543165300
1136461
4 G 120.053.254356600
1136462
4 G 150.057.363947590
1136463
4 G 185.062.376399420
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB / versión 3+3 conductores - cubierta negra, flexible en frío
0036439
3 X 1,5 + 3 G 0,2511.488140
0036440
3 X 2,5 + 3 G 0,512.2144230
0036441
3 X 4 + 3 G 0,7514.4224323
0036442
3 X 6 + 3 G 1,015.7276420
0036443
3 X 10 + 3 G 1,518491635
0036444
3 X 16 + 3 G 2,520.2723930
0036445
3 X 25 + 3 G 423.811361350
0036446
3 X 35 + 3 G 626.915351780
0036447
3 X 50 + 3 G 1032.621562530
0036448
3 X 70 + 3 G 1036.428713225
0036449
3 X 95 + 3 G 164239534511
0036450
3 X 120 + 3 G 1647.848365663
0036451
3 X 150 + 3 G 2551.654126720
0036479
3 X 185 + 3 G 3556.570417855
0036453
3 X 240 + 3 G 5065.189869770

Beneficios

  • Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
  • Transmisión para dispositivos de alta potencia
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
  • Las versiones con cubierta exterior negra son adecuadas para el tendido a la intemperie

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para interiores secos y húmedos
  • Industria papelera
  • Industria química.
  • Industria pesada

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en VDE 0207 / 0250 / 0295

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de polietileno (PE)
  • Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Versión con 4 conductores: cubierta de PVC transparente o negro
  • Versión con conductores 3+3: cubierta PVC negra, flexible en frío

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 4 kV
  • Conductor/pantalla: 4 kV

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección GN-YE
    X = sin conductor de protección
  • De construcción simétrica 3+3

Rango de temperaturas

  • Movimiento ocasional: -5ºC hasta +70ºC
    Modelos de 3+3 conductores: -15ºC hasta +70ºC
  • Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.