ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Cable apantallado para encoder con cubierta PUR, para uso en cadenas portacables - certificado

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP, cable de codificador apantallado para aplicaciones de cadenas portacables de alta dinámica en condiciones severas con certificación UL/CSA AWM

  • Gama Extendida (Extended Line):
    Para aplicaciones exigentes en cadenas portacables. Largos recorridos o altas aceleraciones
  • Adaptado a los sistemas de encoders de varios fabricantes
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

Libre de halógenosResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

RUFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
0036910
(4x2x0,34+4x0,5)8.979125
0036949
(3x(2x0,14)+(2x(0,5))9.670120
0036912
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.868110
0036913
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.480130
0036942
(2x2x0,18)5.02447
0036924
(4x2x0,18)6.43052
0036923
(8x2x0,18)7.85185
0036926
(12x0,22)7.14473
0036915
(4x2x0,25+2x1,0)8.863109
0036927
(4x2x0,25+2x0,5)8.56298
0036943
(4x1+4x2x0,14+(4x0,14))9.7103175
0036944
(3x(2x0,25)+3x0,25+2x1,0))9.396162
0036929
(2x(2x0,25)+2x0,5)8.74698
0036930
(2x2x0,25+2x0,5)7.33872
0036914
(9x0,5)8.871110
0036946
3x(2x0,14)+(2x0,5)10.068142
0036941
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.257125
0036945
4x(2x0,14)+2x(1)11.492115
0036916
(6x2x0,25+2x0,5)10.367121
0036917
(10x0,14+2x0,5)7.74182
0036918
(10x0,14+4x0,5)8.15498
0036928
(2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14))9.179135
0036921
(4x2x0,25)7.63875
0036947
(5x2x0,25)9.050126
0036940
(6x2x0,25)9.371143
0036948
(5x2x22AWG)8.775109
0036920
(4x2x0,14+4x0,5)8.25195
0036911
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.670120
0036931
(3x(2x0,14)+2x(1))9.174137
0036932
(4x2x0,14+4x0,50+(4x0,14))8.388134
0036933
(3x2x0,25+2x0,5)8.45086
0036934
(5x2x0,25+2x0,5)9.569113
0036935
(3x2x24AWG)6.53670
0036936
(5x2x0,14+2x0,5)7.851101
0036937
(2x2x0,18+5x0,5)7.662110
0036938
(5x2x0,18+6x0,5)8.779,2113
0036939
(10x2x28AWG)6.24170

Beneficios

  • Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas
  • Adecuado para uso en encoders y resolvers de los principales fabricantes
  • Tamaño, peso y volumen optimizados
  • Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Ámbito de uso

  • Cable de conexión entre el servocontrolador y el encoder/resolver.
  • Cable de conexión entre el servocontrolador y los variadores de velocidad
  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • Especialmente apto para áreas húmedas de máquinas herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Comportamiento frente al fuego: UL/CSA VW-1, FT1 IEC/EN 60332-1-2
  • Materiales libres de halógenos
  • Diseño de baja capacidad
  • Resistente a la abrasión y cortes
  • Resistente a aceites

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM Style 20236
  • CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor de cobre estañado de hilo fino o hilo extra fino
  • Aislamiento del conductor: polipropileno (PP)
  • Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)
  • Para obtener información adicional, consulte la ficha técnica
  • Envolvente no tejida
  • Cubierta de poliuretano (PUR), verde (RAL 6018)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Consulte los detalles en la ficha técnica ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP

Formación del conductor

  • Hilos finos o hilo extrafinos trenzados

Radio de curvatura mínimo

  • Flexible: a partir de 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC: 30 V
  • UL & CSA: 30 V

Tensión de prueba

  • Conductor/conductor: 1500 V rms
  • Conductor/pantalla: 750 V rms

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

Rango de temperaturas

  • Uso flexible: de -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Instalación fija: de -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • DESINA - Técnica de instalación descentralizada y estandarizada para máquinas herramienta y sistemas de producción
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.