ÖLFLEX® CRANE PUR

Cables de poliuretano enrollables para tensión mecánica ligera, media y alta

ÖLFLEX® CRANE PUR, cable de alimentación de baja tensión para uso en exteriores y grúas/tecnología de transporte. Enrollable, U0/U: 0,6/1 kV

  • Múltiples aplicaciones posibles,uso flexible hasta -40°C
  • Bajo peso debido a los diámetros reducidos
  • Libre de halógenos

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaLigeroResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónAhorro de espacioCadenas portacablesResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Capacidad de carga tensional en NÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045215
30 G 1.528,930004321100
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045223
24 G 2.525,530005761123
0045224
30 G 2.534,730007201641
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045237
5 G 10.021,62500480825
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045238
5 G 16.025,635007681222
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045240
3x25+3G625,72000892,81380
0045241
3x35+3G627,625001.180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307

Beneficios

  • El diámetro exterior significativamente menor comparado con los cables de goma convencionales ahorra espacio y peso
  • Mayor rentabilidad gracias al uso de dispositivos con menos diámetro: bobinas, rodillos guía o dispositivos motorizados
  • Cuando las operaciones de enrollado, desenrollado y guiado sometan a los cables a fuerzas de tracción intensas
  • El elemento de soporte central absorbe las cargas de tensión que se producen, permitiendo el enrollamiento, desenrollamiento y desviación para cables de suspensión libre, incluso en largas distancias
  • La trenza integrada previene el trenzado indeseado de los conductores, así como la formación del llamado "efecto tirabuzón"

Ámbito de uso

  • Apto para uso en montacargas, sistemas transportadores, puentes grúa, etc.
  • Donde los cables hayan de ser enrrollados y desenrollados, incluso guiados por tren de rodillos
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Los tipos de aplicación aptos para los cables ÖLFLEX® CRANE y ÖLFLEX® LIFT pueden encontrarse en el apéndice, tabla de selección A3
  • Las guías de montaje y manipulación de los cables ÖLFLEX® CRANE pueden encontrarse en el apéndice, tabla técnica T4. Para los cables ÖLFLEX® LIFT consultar el apéndice, tabla técnica T5

Características de producto

  • Libre de halógenos y no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Resistente a aceites, según EN 60811-404
  • Gran resistencia química, térmica y mecánica

Composición de producto

  • Conductor made of bare copper wires
  • Aislamiento: compuesto TPE
  • Elemento de central de soporte
  • Trenzado de soporte integrado en la cubierta exterior
  • Recubrimiento exterior hecho a base de compuesto de PUR libre de halógenos.

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo extrafino, conforme a VDE 0295 CIase 6 / IEC 60228 CIase 6

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible: 7,5 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 600/1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Capacidad de carga

  • VDE 298 parte 4

Rango de temperaturas

  • Flexible use: -40°C to +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.