Catálogo online

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

Cables de silicona apantallados con prestaciones mecánicas mejoradas

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C, cable de alimentación y control apantallado de silicona, resistente a roturas y cortes, para uso en construcción de plantas y de herramientas, adecuado para +180°C

  • Resistencia a los cortes demostrada con calidad EWKF
  • Conforme con EMC (CEM)
  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Libre de halógenosresistente al fríoProtección frente a señales de interferenciaResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
0046301
2 X 0.758.637,5104
0046302
3 G 0.758.946,1118
00463033
4 G 0.7510.257,3152
00463043
5 G 0.7510.967,3176
0046307
2 X 1.0943116
0046308
3 G 1.09.755,7142
00463093
4 G 1.010.967,8175
00463103
5 G 1.011.680,3203
0046312
7 G 1.012.3113,9250
0046313
2 X 1.510.858166
0046314
3 G 1.511.274188
00463153
4 G 1.51291,4222
00463163
5 G 1.512.8121,7273
0046318
7 G 1.513.6157,2341
0046320
3 G 2.512.8121,2271
00463213
4 G 2.513.9150,9328
00463223
5 G 2.514.8180,5387
00463273
4 G 4.016218448
00463283
5 G 4.017.2262,9531
0046330
3 G 6.016.4240,5489
00463313
4 G 6.017.9304,7591
00463323
5 G 6.019.4370706

Beneficios

  • Ofrece una durabilidad mayor en condiciones extremas que los cables de silicona tradicionales
  • El material de la cubierta exterior, resistente a los cortes y roturas, reduce el desgaste mecánico
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas
  • Su gran flexibilidad facilita la instalación en espacios reducidos
  • El modelo EWFK con cubierta de silicona con aditivos especiales puede hacer innecesaria la utilización de modelos armados

Ámbito de uso

  • Para uso en áreas con temperatura ambiental elevada, además de soportar una tensión mecánica ocasional
  • Campos de aplicación típicos
    - Trabajos en acero, cerámica y hierro
    - Equipos de panadería y hornos industriales
    - Industria de motores eléctricos
    - Construcción de saunas/solárium
    - Elementos térmicos y de calefacción
    - Tecnología de iluminación
    - Tecnología de ventilación
    - Tecnología de aire acondicionado
    - Tecnología de galvanización

Características de producto

  • EWKF: propagación de la rotura inicial y resistencia a la perforación
  • Libre de halógenos (IEC 60754-1), no emite gases corrosivos (IEC 60754-2), no propagador de la llama (IEC 60332-1-2)
  • Gran resistencia a la hidrólisis y a la radiación UV
  • Resistente a múltiples aceites, alcoholes, grasas animales y vegetales, y otros productos químicos
  • Debe asegurarse una ventilación adecuada, ya que las propiedades mecánicas de los cables de silicona disminuyen a partir de +100°C en ausencia de aire

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Conductores trenzados entre sí
  • Aislamiento del conductor de base de silicona
  • Cubierta interior de base de silicona
  • Pantalla de trenza de cobre estañado,envoltura de lámina de poliamida intercalada
  • Cubierta: basada en silicona EWKF, resistente a la perforación, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores: Según VDE 0293-308 (apéndice T9)
  • A partir de 6 conductores: Negros numerados en blanco

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • De -60 °C a +180 °C
    (siempre que la ventilación sea suficiente)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.