ÖLFLEX® HEAT 205 MC

Cables de FEP para aplicaciones de gran exigencia

ÖLFLEX® HEAT 205 MC, cable de alimentación de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Amplio rango de temperatura
  • Fino, ligero y robusto

Apto para uso en exterioresGran resistencia químicaNo propagador de la llamaresistente al fríoLigeroResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 205 MC
0091200
2 X 0.253.1517,2
0091201
3 G 0.253.37,522,2
00912023
4 G 0.253.61027,5
0091210
2 X 0.53.89,821,6
0091211
3 G 0.5414,732,8
00912123
4 G 0.54.419,644,4
0091220
2 X 0.754.214,431,5
0091221
3 G 0.754.621,646,1
00912223
4 G 0.754.92957,9
0091230
2 X 1.04.51941,6
0091231
3 G 1.04.82955,6
00912323
4 G 1.05.33870
0091100
3 G 1.55.64370
00911033
4 G 1.56.15898
00911013
5 G 1.56.872117
0091102
7 G 1.57.4101184
0091236
3 G 2.56.67286
00912353
4 G 2.57.396115
00912373
5 G 2.58.2120144
00912423
4 G 4.08.7154180
00912433
5 G 4.09.6192225

Beneficios

  • El pequeño diámetro de los cables y su peso reducido ahorran espacio y tiempo en la instalación
  • Resistente a la mayoría de los agentes químicos más agresivos
  • Baja emisión de humos en caso de incendio
  • Gracias a sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas, también es apto para su uso en sensórica

Ámbito de uso

  • Para uso en ambientes con temperaturas muy elevadas, uso intensivo de productos químicos o espacios reducidos
  • Campos habituales de aplicación:
    - Construcción de hornos industriales.
    - Fundiciones.
    - Industria química.
    - Ingeniería en centrales eléctricas.
    - Tecnología para cabinas de pintura.
    - Aparatos de calefacción.
    - Procesamiento de polímeros.
    - Construcción
  • Sistemas sensor, ej.: sensores de nivel

Características de producto

  • ÖLFLEX® HEAT 205 hecho de FEP
    - Resistencia excepcional contra los ácidos,
    disolventes, lacas, gasolina, aceites y muchos
    otros medios químicos
    - Difícil de inflamar
    - Alta resistencia dieléctrica y a la
    abrasión
    - Baja absorción de agua
    - Resistente a los microbios
    - Materiales aislantes no adhesivos
    - Resistentes al clima y al ozono
    - Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad
    - Alta elongación y resistencia a la rotura
    - Resistente a los fluidos hidráulicos
  • No propagador de la llama

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre estañado
  • Aislamiento del conductor basado en FEP.
  • Conductores trenzados entre sí
  • Recubrimiento exterior a base de FEP, color negro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable flexible

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable flexible

Código de identificación de conductores

  • Hasta 5 conductores:
    Conductores coloreados, según VDE 0293-308
    A partir de 7 conductores:
    Código de colores ÖLFLEX® (apéndice T7)

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295, cIase 5 / IEC 60228 cIase 5 desde 0,5 mm²

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 2500 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -100°C a +205°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.