Catálogo online

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Para uso en las condiciones más extremas

ÖLFLEX® HEAT 260 SC, cable unipolar de PTFE, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -190°C a +260°C

  • Excelente rendimiento químico, térmico y eléctrico
  • Menor espacio y peso
  • UL AWM estilo 11486 (28-12 AWG)

Gran resistencia químicaNo propagador de la llamaresistente al fríoLigeroResistente a aceitesResistencia a ácidosResistente a temperaturasResistente a radicación UV

CERUC_RUEACFire

Referencia Núm de AWG y número de hiloDiámetro exterior [mm]Color del conductorÍndice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® HEAT 260 SC
0094000
28 (7)0.9verde/amarillo0,92
0094001
28 (7)0.9Negro0,92
0094002
28 (7)0.9Azul0,92
0094003
28 (7)0.9Marrón0,92
0094005
28 (7)0.9amarillo0,92
0094006
28 (7)0.9Verde0,92
0094007
28 (7)0.9Púrpura0,92
0094009
28 (7)0.9naranja0,92
0094104
28 (7)0.9Rojo0,92
0094105
28 (7)0.9Blanco0,92
0094106
28 (7)0.9Gris0,92
0095001
26 (7)1.0Negro1,42,7
0095002
26 (7)1.0Azul1,42,7
0095006
26 (7)1.0Verde1,42,7
0095007
26 (7)1.0Púrpura1,42,7
0095009
26 (7)1.0naranja1,42,7
0095104
26 (7)1.0Rojo1,42,7
0095105
26 (7)1.0Blanco1,42,7
0095106
26 (7)1.0Gris1,42,7
0096000
26 (19)1.0verde/amarillo1,52,9
0096001
26 (19)1.0Negro1,52,9
0096006
26 (19)1.0Verde1,52,9
0106011
26 (19)1.0Gris1,52,9
0096104
26 (19)1.0Rojo1,52,9
0097001
24 (7)1.15Negro2,23,8
0097002
24 (7)1.15Azul2,23,8
0097003
24 (7)1.15Marrón2,23,8
0097104
24 (7)1.15Rojo2,23,8
0097105
24 (7)1.15Blanco2,23,8
0098000
24 (19)1.15verde/amarillo2,34
0098001
24 (19)1.15Negro2,34
0098002
24 (19)1.15Azul2,34
0098003
24 (19)1.15Marrón2,34
0098006
24 (19)1.15Verde2,34
0098104
24 (19)1.15Rojo2,34
0098105
24 (19)1.15Blanco2,34
0098106
24 (19)1.15Gris2,34
0099001
22 (7)1.3Negro3,45,4
0099002
22 (7)1.3Azul3,45,4
0099003
22 (7)1.3Marrón3,45,4
0099005
22 (7)1.3amarillo3,45,4
0099006
22 (7)1.3Verde3,45,4
0099007
22 (7)1.3Púrpura3,45,4
0099104
22 (7)1.3Rojo3,45,4
0099105
22 (7)1.3Blanco3,45,4
0100001
22 (19)1.3Negro3,75,7
0100002
22 (19)1.3Azul3,75,7
0100003
22 (19)1.3Marrón3,75,7
0100005
22 (19)1.3amarillo3,75,7
0100009
22 (19)1.3naranja3,75,7
0100104
22 (19)1.3Rojo3,75,7
0100105
22 (19)1.3Blanco3,75,7
0101001
20 (7)1.5Negro5,47,7
0101002
20 (7)1.5Azul5,47,7
0101003
20 (7)1.5Marrón5,47,7
0101006
20 (7)1.5Verde5,47,7
0101104
20 (7)1.5Rojo5,47,7
0101105
20 (7)1.5Blanco5,47,7
0102001
20 (19)1.5Negro5,98,2
0102002
20 (19)1.5Azul5,98,2
0102003
20 (19)1.5Marrón5,98,2
0102005
20 (19)1.5amarillo5,98,2
0102006
20 (19)1.5Verde5,98,2
0102007
20 (19)1.5Púrpura5,98,2
0102009
20 (19)1.5naranja5,98,2
0102104
20 (19)1.5Rojo5,98,2
0102105
20 (19)1.5Blanco5,98,2
0102106
20 (19)1.5Gris5,98,2
0103001
18 (7)1.75Negro8,612
0102000
20 (19)1.5verde/amarillo5,98,2
0103104
18 (7)1.75Rojo8,612
0104000
18 (19)1.75verde/amarillo9,312
0104001
18 (19)1.75Negro9,312
0104002
18 (19)1.75Azul9,312
0104003
18 (19)1.75Marrón9,312
0104005
18 (19)1.75amarillo9,312
0104006
18 (19)1.75Verde9,312
0104007
18 (19)1.75Púrpura9,312
0104009
18 (19)1.75naranja9,312
0104104
18 (19)1.75Rojo9,312
0104105
18 (19)1.75Blanco9,312
0105000
16 (19)2.05verde/amarillo11,816
0105001
16 (19)2.05Negro11,816
0105002
16 (19)2.05Azul11,816
0105003
16 (19)2.05Marrón11,816
0105005
16 (19)2.05amarillo11,816
0105006
16 (19)2.05Verde11,816
0105007
16 (19)2.05Púrpura11,816
0105009
16 (19)2.05naranja11,816
0105104
16 (19)2.05Rojo11,816
0105105
16 (19)2.05Blanco11,816
0106000
14 (19)2.45verde/amarillo18,723
0106001
14 (19)2.4Negro18,723
0106002
14 (19)2.4Azul18,723
0106003
14 (19)2.4Marrón18,723
0106005
14 (19)2.4amarillo18,723
0106006
14 (19)2.4Verde18,723
0106104
14 (19)2.4Rojo18,723
0106105
14 (19)2.4Blanco18,723
0106106
14 (19)2.4Gris18,723
0107000
12 (19)3.1verde/amarillo29,635
0107001
12 (19)3.1Negro29,635
0107002
12 (19)3.1Azul29,635
0107003
12 (19)3.1Marrón29,635
0107005
12 (19)3.1amarillo29,635
0107006
12 (19)3.1Verde29,635
0107009
12 (19)3.1naranja29,635
0107105
12 (19)3.1Blanco29,635
0108000
10 (37)3.4verde/amarillo45,651
0108001
10 (37)3.4Negro45,651
0108002
10 (37)3.4Azul45,651
0108104
10 (37)3.4Rojo45,651
0108105
10 (37)3.4Blanco45,651

Beneficios

  • Diámetros externos reducidos para ahorrar espacio y disminuir el peso
  • Resistente a la mayoría de los agentes químicos más agresivos
  • Rigidez dieléctrica con frecuente fluctuación de la temperatura ambiente

Ámbito de uso

  • Para uso en ambientes con temperaturas muy elevadas, uso intensivo de productos químicos o espacios reducidos
  • Campos de aplicación típicos
    - Técnología de alta frecuencia
    - Armarios de control con alta generación de calor
    - Instrumentos de medición
    - Hornos y fábricas de ladrillos
    - Aparatos de calefacción e instalaciones de cocina industrial
    - Construcción de motores eléctricos
    - Instalaciones en la industria química

Características de producto

  • No propagación de la llama (UL): FT2 (ensayo horizontal)
  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • ÖLFLEX® HEAT 260 hecho de PTFE
    - Resistencia excepcional contra los ácidos,
    álcalis, disolventes, lacas, gasolina, aceites y
    muchos otros medios químicos
    - Difícil de inflamar
    - Alta resistencia dieléctrica y a la
    abrasión
    - Baja absorción de agua
    - Resistente a los microbios
    - Materiales aislantes no adhesivos
    - Resistentes al clima y al ozono
    - Hidrofóbicos y repelentes de la suciedad
    - Alta elongación y resistencia a la rotura
    - Resistente al contacto con nitrógeno líquido
    - Resistente a los fluidos hidráulicos
  • El cobre plateado se caracteriza por una buena conductividad en la superficie (efecto skin) y una buena capacidad de soldadura

Normas de referencia / Aprobaciones

  • 28-12 AWG: UL AWM Style 11486 conforme a UL 758 (File nº E63634) y cRU AWM I A/B conforme a CSA C22.2 nº 210 (File nº E63634)

Composición de producto

  • Conductor de cobre plateado AWG
  • Aislamiento de PTFE
  • PTFE= Politetrafluoretileno

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor

  • Tamaños de conductor AWG: 7, 19 o 37 hilos

Radio de curvatura mínimo

  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 3400 V

Rango de temperaturas

  • Instalación fija: de -190 °C hasta +260 °C
  • UL/CSA: hasta +200°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Tamaño de embalaje: Rollo de 100 m
  • Disponible solo como artículo de rollo original
  • También disponibles en cajas de gran tamaño y tambores desechables.
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
  • Otros colores disponibles bajo demanda