EPIC® H-EE 64

Insertos H-EE con alta densidad de contacto basada en las series H-BE

El inserto con una alta concentración de contactos está previsto para salidas de potencia media y resulta idóneo para la construcción de máquinas e instalaciones, así como para la tecnología de construcción de máquinas.

Insertos con alta densidad de contactos para una potencia media

Ingeniería de plantaResistente a temperaturas

RU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremo para crimpar H-EE 64
10184500
H-EE 32 SCinserto (macho)mecanizado33 - 645
10185500
H-EE 32 BChembramecanizado33 - 645

Beneficios

  • Los insertos H-EE con contactos mecanizados para un número mayor de polos en un espacio limitado
  • Para el montaje en carcasa H-B

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de dispositivos y aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 32 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,5 - 4,0 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.