EPIC® H-BE 48 conexión atornillada

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo

El inserto estándar con conexión roscada cuenta con un gran número de contactos y es apto para su uso en sistemas de iluminación y sonido.

  • Atornillado para una instalación fácil
  • Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
  • Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaCarrilRobustoResistente a temperaturas

CECSARUProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos atornillados H-BE 48
10204000
EPIC® H-BE 24 SS 25-48inserto (macho)25 - 485
10205000
EPIC® H-BE 24 BS 25-48hembra25 - 485
10204100
EPIC® H-BE 24 SS 25-48inserto (macho)-25 - 485
10205100
EPIC® H-BE 24 BS 25-48hembra-25 - 485

Beneficios

  • Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
  • La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido
  • Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 48 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 8

Material

  • Policarbonato PC

Ciclos de conexión

  • 500

Certificaciones

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado según UL:
    Número de archivo de UL: E75770 y E483837

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.