Catálogo online

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Cable de control apantallado, extraflexible con aislamiento de PVC y cubierta exterior robusta y resistente al aceite, certificado

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - Cable de control extraflexible con aislamiento PVC y cubierta exterior de mezcla especial de PU robusta y resistente al aceite

  • Gama básica (Basic Line): Longitudes de recorrido y aceleraciones moderados en aplicaciones de cadenas portacables
  • Buena resistencia a aceites
  • Certificado UL/cUL para Norte América

Resistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1027900
2 X 0.55.822,542,9
1027901
3 G 0.56.127,150,6
1027902
4 G 0.56.635,162,6
1027903
5 G 0.57.143,174,7
1027904
7 G 0.58.555,8101
1027905
12 G 0.51083,1144,5
1027906
18 G 0.511.8120207,1
1027907
25 G 0.514.1171288,6
1027910
2 X 0.756.230,452,7
1027911
3 G 0.756.637,563,4
1027912
4 G 0.757.147,978
1027913
5 G 0.757.755,290,4
1027914
7 G 0.759.175,9126,1
1027915
12 G 0.7510.9115,3183,6
1027916
18 G 0.7513168269,8
1027917
25 G 0.7515.6239,6377
1027920
2 X 1.06.535,358,5
1027921
3 G 1.06.944,771,6
1027922
4 G 1.07.557,789,4
1027923
5 G 1.08.370,3110,2
1027924
7 G 1.09.892,7149,2
1027925
12 G 1.011.7148,7224,4
1027926
18 G 1.014224,1331,3
1027927
25 G 1.016.7299,5449,2
1027930
2 X 1.57.147,973,8
1027931
3 G 1.57.562,592,6
1027932
4 G 1.58.480118,9
1027933
5 G 1.59.197,5142,7
1027934
7 G 1.510.9129,7194,9
1027935
12 G 1.513.3211301,9
1027936
18 G 1.515.7319447,8
1027937
25 G 1.518.7428,1606,5
1027940
3 G 2.5997,4138,9
1027941
4 G 2.510.1124,8178,2
1027944
5 G 2.511.2148,7215,4
1027942
7 G 2.513.5206,5301,6
1027943
12 G 2.516.2347,5478,5
1027950
4 G 4.011.9187256,1
1027952
4 G 10.018.2452,1606,5
1027955
4 G 16.021.3699,5884,2
1027957
4 G 25.026.31.062,11.349,7

Beneficios

  • Buena relación calidad y precio
  • Larga vida útil gracias a la cubierta de material resistente
  • Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos
  • Sus múltiples certificados permiten reducir las existencias de diferentes productos, disminuyendo así los costes de almacenamiento
  • Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.
  • La pantalla de trenza de cobre actúa como protección frente a interferencias electromagnéticas

Ámbito de uso

  • Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas
  • En ambientes EMC críticos
  • En zonas húmedas aceitosas de máquinas-herramienta y líneas de transferencia
  • Líneas de montaje, líneas de producción, en cualquier tipo de maquinaria.
  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Aplicaciones interiores o en espacios secos

Características de producto

  • Mayor resistencia a aceites
  • No propagador de la llama: IEC/EN: 60332-1-2 UL/CSA: Horizontal Flame, FT2
  • Robusto mecánicamente
  • Superficie de baja adherencia
  • Conformidad con EMC (CEM)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • EE. UU.: UL AWM Style 21576 Canadá: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislamiento de PVC
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de mezcla especial de PU Lapp, negra (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: a partir de 10 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Flexible: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
  • Instalación fija: -40ºC a +70ºC (UL: +80ºC)

Ciclos de flexión continuos

  • Véase la tabla de selección A2-1 en el anexo de nuestro catálogo Online

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.