Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo coaxial de tres polos es apto para la transmisión de señales de vídeo RGB en un único módulo. Combina más funciones en un solo conector y, por lo tanto, resulta más flexible.

Transmisión de señales de vídeo RGB en un módulo

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólica

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosSlotsUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Módulo: 3 polos coaxial
10399200
MCS 3 coaxialinserto (macho)3110
10399300
MCB 3 coaxialhembra3110

Beneficios

  • La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
  • Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de luz y sonido
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal

  • 250 V

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2,7 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre dorado

Número de contactos

  • 3

Tipo de conexión

  • Conexión soldada: div. cables coaxiales

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.