EPIC® H-BE 32 conexión por hembra

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo

El inserto con terminal tipo deslizante resulta muy fiable y puede utilizarse con tensiones y corrientes más elevadas.

  • Inserto multifuncional para aplicaciones versátiles
  • Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaRobustoResistente a temperaturas

CECSARU

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoProtección del hiloNúmero de contactos operativosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Extremos con bornes de resorte H-BE 32
10400400
EPIC® H-BE 16 SF 17-32inserto (macho)17 - 325
10401400
EPIC® H-BE 16 BF 17-32hembra17 - 325

Beneficios

  • Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
  • La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Industria transformación de plásticos
  • Tecnología de luz y sonido

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • 1,5 - 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 16 + PE

Tipo de conexión

  • Extremo con bornes de resorte: 0,5 - 2,5 mm²

Longitud de pelado (mm)

  • 7

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.