EPIC® H-A 3 AG

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera base de montaje en panel de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a los rayos UV y está sellada de forma segura al dispositivo o a la máquina gracias al material NBR.

La base de montaje en panel de la serie EPIC® H-A 3 ahora está disponible con un nuevo diseño, con una flecha de identificación y un sellado integrado. La palanca simple ya no está hecha de metal, sino de plástico.

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMMaterialColorUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: base de montaje en panel (recto)
10422500
H-A 3 MAGAGCinc fundido a presióngris10
10422000
H-A 3 AG grAGTermoplásticogris10
10422200
H-A 3 AG bkAGTermoplásticonegro10

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La base de montaje en panel puede conectarse con muchas carcasas habituales del mercado.
  • Con base abierta para la entrada de cables en la carcasa o en el armario de control.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.
  • El bloqueo se realiza con una palanca simple de plástico.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • Para conectar dispositivos y máquinas a la fuente de alimentación.
  • Apto para el uso en exteriores.

Características de producto

  • H-A case: Wall base
  • Una palanca
  • Junta plana incluida

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR
  • Carcasa: gris, negro, termoplástico
    Palanca: acero revestido de cinc
    Sellado: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.