EPIC® H-A 3 TS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.

  • Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Article descriptionMPGMaterialColorPrensaestopasAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10427300
H-A 3 Ts-11Termoplásticonegro--10
10427000
H-A 3 Ts-11Termoplásticogris--10
10620600
H-A 3 Ts-11Termoplásticonegro6.5 - 1210
10427100
H-A 3 Ts-11Termoplásticogris6.5 - 1210
19427300
H-A 3 MTSV 7-1320-Termoplásticonegro--10
19427000
H-A 3 MTSV 7-1320-Termoplásticogris--10

Beneficios

  • Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Laboratorio electrónico

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • entrada de cable lateral
  • Modelos con / sin prensaestopas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.