EPIC® H-A 3 MTS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La compacta carcasa metálica es idónea para su uso en sistemas de control y para la alimentación de corriente en lugares con espacio limitado.

  • Carcasa metálica pequeña y robusta
  • Grado de protección UL50E probado

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CEcRUusProbado por VDE

Referencia Descripción del artículoMPGMaterialColorPrensaestopasAlcance de sujeción del cableUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

10422507
H-A 3 MTSV 7-13--Cinc fundido a presióngris7.0 - 13.010
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable lateral)
10512300
H-A 3 MTS 11-11Cinc fundido a presióngris--10
10427500
H-A 3 MTS 11 kpl-11Cinc fundido a presióngris6.5 - 1210
19512300
H-A 3 MTS M2020-Cinc fundido a presióngris--10
19427500
H-A 3 MTS M20 kpl.20-Cinc fundido a presióngris3 - 13.510

Beneficios

  • La serie EPIC® H-A 3 incluye las carcasas más pequeñas en el ámbito de los conectores industriales pesados y garantiza conexiones seguras en espacios reducidos.
  • La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).
  • El cierre se realiza mediante una palanca simple en la contracarcasa.
  • Con orificio roscado para el uso con un prensaestopas correspondiente.
  • La flecha como nuevo elemento de diseño en la superficie de la carcasa es fácil de localizar y facilita la conexión en aplicaciones de difícil acceso o difícil visibilidad.

Ámbito de uso

  • Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.
  • Para uso con muchos insertos de conectores rectangulares EPIC®.
  • Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.
  • Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palanca simple
  • entrada de cable lateral
  • Modelos con / sin prensaestopas
  • Carcasa metálica

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    cinc fundido a presión con revestimiento de polvo gris
    Palanca: acero revestido de cinc

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.