EPIC® H-A 4

Insertos H-A con conexión atornillada y hasta 2,5 mm² de sección transversal

Este robusto inserto cuenta con una conexión roscada de manejo sencillo y es adecuado, por ejemplo, para su uso en sistemas de control.

  • Inserto para aplicación trifásica con conductor neutro
  • Fácil de montar, debido a la entrada recta del conductor.
  • Hecho en Alemania

Componentes complementarios de automatización de LappIngeniería de plantaEnergía eólicaAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioVariedad de certificados de aprobación

CERUVDE

Referencia Descripción del artículoTipo de contactoNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Conexión atornillada H-A 4
10431000
EPIC® H-A 4 SSinserto (macho)1 - 410
10432000
EPIC® H-A 4 BShembra1 - 410

Beneficios

  • Los H-A 3 / H-A 4 pequeños se emplean en espacios especialmente reducidos
  • Instalación fácil gracias a la conexión atornillada
  • Fácil conexión de cables con una entrada estrecha para los cables en los contactos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control
  • Construcción de aparatos
  • Construcción de vehículos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 23 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Inflamabilidad

  • UL94 V-0

Resistencia de contacto

  • 1,5 - 4 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad

Número de contactos

  • 4 + PE

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,5 - 2,5 mm²(2,5 mm² con punteras en función del perfil de crimpado)

Longitud de pelado (mm)

  • 6

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.