EPIC® H-A 32 TS

Carcasa resistente para dos insertos

La carcasa de manguito con una entrada de cable lateral y pernos de anclaje para una palanca doble puede alojar dos insertos estrechos y es apta para sistemas de control.

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32

Ingeniería de plantaResistencia mecánicaRobustoImpermeable

CE

Referencia Descripción del artículoMPGCuelloUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable lateral, pernos de anclaje para palanca doble)
10576000
H-A 32 TS 21-215
10576200
H-A 32 TS 21-21-5
10577000
H-A 32 TS 29-295
19576000
H-A 32 TS M2525--5
19577000
H-A 32 TS M3232--5
19577500
H-A 32 TS M4040--5

Beneficios

  • Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio
  • SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Características de producto

  • Carcasa
  • Pernos de anclaje para palancas dobles
  • entrada de cable lateral
  • Modelos con / sin cuello

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material

  • Carcasa:
    aleación de aluminio gris
    Palanca: acero revestido de cinc
    Junta: NBR

Grado de protección:

  • IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.