Catálogo online

UNITRONIC® FD CP plus A

Cable PUR apantallado para cadenas portacables de alto rendimiento- AWM según CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A: cable de datos PUR apantallado, altamente flexible y de baja capacitancia, para cadenas portacables altamente dinámicas, UL AWM para EE. UU. y Canadá

  • Cadena: alto rendimiento y flexibilidad en frío
  • Baja capacidad
  • Libre de halógenos

Ingeniería de plantaEnergía eólicaApto para uso en exterioresGran resistencia químicaLibre de halógenosresistente al fríoResistencia mecánicaResistente a aceitesCadenas portacablesProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónTorsión loadResistente a radicación UV

CERUC_RUFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

11139626
2 x 0.144,311,233
11139600
3 x 0.144,514,136
11139601
4 x 0.144,815,540
11139602
5 x 0.145,118,345
11139603
7 x 0.145,727,851
11139604
10 x 0.146,739,359
11139605
14 x 0.146,845,362
11139606
18 x 0.147,454,1118
11139607
25 x 0.148,968,4157
11139608
2 x 0.254,714,938
11139609
3 x 0.254,918,845
11139610
4 x 0.255,321,352
11139611
5 x 0.255,63169
11139612
7 x 0.256,439,676
11139613
10 x 0.257,653,998
11139614
14 x 0.257,964,2120
11139615
18 x 0.258,678,4142
11139616
25 x 0.2510,4101213
11139617
2 x 0.345,118,140
11139618
3 x 0.345,428,750
11139619
4 x 0.345,835,760
11139620
5 x 0.346,239,170
11139621
7 x 0.347,152,7109
11139622
10 x 0.348,667,4147
11139623
14 x 0.348,885,8166
11139624
18 x 0.349,899,7190
11139625
25 x 0.3411,8155260

Beneficios

  • Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas
  • El apantallado general minimiza la interferencia eléctrica
  • Tensión nominal UL-AWM 1000V para cableado interno protegido (p. ej., dentro del área industrial) permite el tendido interno directamente junto a los cables de alimentación con tensión nominal UL aplicada de 1 kV
  • En EE. UU. en el interior de maquinaria industrial y en cadenas portacables dentro del área industrial (sujeto a aprobación de la AHJ), según NFPA 79, sección 12.9.2 (excepción 3 bajo 12.9.2: hasta 1 mm2 y <16 AWG)

Ámbito de uso

  • Uso en circuitos de medida, mando y control.
  • Diseño elaborado para cadenas portacables de alto rendimiento
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Robots lineales, equipos de manipulación automatizados
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • Libre de halógenos, tiene una baja capacitancia y es flexible hasta -40°C
  • Cubierta exterior de PUR, resistente a cortes e incisiones, resistente a aceites minerales y a la abrasión derivada de la utilización en cadenas portacables.
  • Superficie de baja adherencia, resistente a la hidrólisis y a los microbios, en general para uso a la intemperie (no en Norteamérica) gracias a la resistencia a radiación UV y al ozono
  • No propagador de la llama: IEC 60332-1-2, FT2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • cRUus AWM, con certificación UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576, así como AWM A/B I/II

Composición de producto

  • Conductores trenzados superfinos de hilos de cobre desnudo (clase 6)
  • Aislamiento del conductor: base de poliolefina
  • Envolvente no tejida
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior realizada con compuesto PUR especial
    Color de cubierta exterior: gris (RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • DIN 47100 (tabla T9 del apéndice)

Capacidad mutua

  • Conductor/Conductor aprox. 60 nF/km

Inductividad

  • Aprox. 0,65 mH/km

Formación del conductor

  • Conductor, hilo superfino

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Flexión: 7,5 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión de prueba

  • conductor/conductor: 1500 V
  • Conductor/pantalla: 1500 V

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +80°C
    cRUus AWM: máx. +80°C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.