ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

Cable de control libre de halógenos apantallado con prestaciones mejoradas frente al fuego

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible y apantallado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Para uso en edificios públicos y plantas industriales
  • Uso temporal en exteriores

No propagador de la llamaLibre de halógenosProtección frente a señales de interferencia

CERUDNVEACFire

No data available for display
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200
2 X 0.55.93651
1123201
3 G 0.56.24361
1123202
3 X 0.56.24361
1123203
4 G 0.56.64972
1123204
4 X 0.56.64972
1123205
5 G 0.57.15785
1123206
5 X 0.57.15785
1123208
7 G 0.57.769103
1123209
7 X 0.57.769103
1123213
12 G 0.510.1104165
1123217
18 G 0.511.8141236
1123220
25 G 0.513.7224324
1123232
2 X 0.756.34360
1123233
3 G 0.756.65277
1123234
3 X 0.756.65277
1123235
4 G 0.757.16187
1123236
4 X 0.757.16187
1123237
5 G 0.757.972106
1123238
5 X 0.757.972106
1123241
7 G 0.758.589129
1123242
7 X 0.758.589129
1123247
12 G 0.7511.1138211
1123248
12 X 0.7511.1138211
1123251
18 G 0.7513211307
1123254
25 G 0.7515.1280413
1123266
2 X 1.06.65179
1123267
3 G 1.06.96288
1123268
3 X 1.06.96288
1123269
4 G 1.07.474106
1123270
4 X 1.07.474106
1123271
5 G 1.08.388124
1123272
5 X 1.08.388124
1123274
7 G 1.08.9112155
1123275
7 X 1.08.9112155
1123280
12 G 1.011.7185250
1123281
12 X 1.011.7185250
1123284
18 G 1.014.1268368
1123290
25 G 1.016.2354493
1123291
25 X 1.016.2354493
1123306
2 X 1.57.26591
1123307
3 G 1.57.682112
1123308
3 X 1.57.682112
1123309
4 G 1.58.4100141
1123310
4 X 1.58.4100141
1123311
5 G 1.59.1119161
1123312
5 X 1.59.1119161
1123314
7 G 1.510154206
1123315
7 X 1.510154206
1123320
12 G 1.513.4268355
1123324
18 G 1.515.8373517
1123328
25 G 1.518.2530705
1123339
2 X 2.58.696128
1123340
3 G 2.59.1118157
1123342
4 G 2.510147201
1123344
5 G 2.511.1176248
1123346
7 G 2.512253313
1123349
12 G 2.516.3385524
1123359
3 G 4.010.6178231
1123360
4 G 4.011.8248291
1123361
5 G 4.013.3269361
1123362
7 G 4.014.6371468
1123366
3 G 6.012.7240318
1123367
4 G 6.014.2343437
1123368
5 G 6.015.5441510
1123369
7 G 6.017510662
1123372
4 G 10.017.2495685
1123373
5 G 10.019.5592824
1123374
7 G 10.021.48201067
1123377
4 G 16.020.27361036
1123378
5 G 16.022.68951285
1123381
4 G 25.025.111291663
1123382
5 G 25.02814001976
1123385
4 G 35.028.215462052

Beneficios

  • Fácil manipulación e instalación debido al diseño flexible
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Certificación para aplicaciones marítimas
  • Nota: uso de cables del tipo AWM (Appliance Wiring Material) en máquinas industriales (EE. UU.) según NFPA 79: véase el anexo del catálogo, tabla T29

Ámbito de uso

  • Edificios públicos y locales de pública concurrencia
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Particularmente indicado para zonas en que la vida humana y animal, o propiedades de alto valor estén expuestas a un alto riesgo de daño por incendio
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
  • Puede utilizarse temporalmente en exteriores, tomando en cuenta el rango de temperatura.

Características de producto

  • No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2
  • No propagador del incendio según IEC 60332-3-22 y IEC 60332-3-24 respectivamente IEC 60332-3-25 (propagación de llama en vertical y en haces)
  • Libre de halógenos conforme a IEC 60754-1
    Corrosividad reducida de los gases de combustión conforme a IEC 60754-2
  • Baja densidad de humos, conforme a IEC 61034-2

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL AWM style 21217
  • Basado en EN 50525-3-11
  • Basado en EN 50525-2-51
  • N.º certificado DNV GL TAE00002RK

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de mezcla libre de halógenos
  • Conductores trenzados en capas
  • Envolvente de cinta plástica libre de halógenos
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior: Mezcla especial libre de halógenos, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de -25°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Instalación fija: de -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.