ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

Cable de control de acero trenzado de PVC con cubierta exterior transparente

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY, cable de control de PVC, con registro VDE y trenzado de acero, cable flexible para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Reg. VDE nº 7030
  • Armadura de acero trenzado para mayor protección mecánica

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CEProbado por VDEEACFire

No data available for displayw
Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
1125752
2 X 0.57.81087
1125003
3 G 0.58.11595
1125004
4 G 0.58.519,2107
1125005
5 G 0.59.224123
1125007
7 G 0.59.733,6147
1125010
10 G 0.511.648196
1125012
12 G 0.511.958213
1125014
14 G 0.512.567237
1125018
18 G 0.513.986,4291
1125021
21 G 0.514.9101332
1125025
25 G 0.515.6120375
1125030
30 G 0.516.5144422
1125040
40 G 0.518.8192545
1125061
61 G 0.521.9293773
1125802
2 X 0.758.214,497
1125103
3 G 0.758.521,6108
1125104
4 G 0.759.228,8126
1125105
5 G 0.759.736146
1125107
7 G 0.7510.350172
1125109
9 G 0.7512.465224
1125112
12 G 0.7512.986260
1125115
15 G 0.7514.1108315
1125118
18 G 0.7514.9130355
1125125
25 G 0.7517180465
1125134
34 G 0.7519.3245596
1125150
50 G 0.7522.8360832
1125852
2 X 1.08.519,2106
1125203
3 G 1.08.828,8119
1125204
4 G 1.09.538,4141
1125205
5 G 1.010.148164
1125207
7 G 1.01167200
1125208
8 G 1.012.577234
1125209
9 G 1.013.286260
1125212
12 G 1.013.9115309
1125214
14 G 1.014.4134345
1125218
18 G 1.015.9173415
1125220
20 G 1.016.8192455
1125225
25 G 1.018.1240548
1125234
34 G 1.020.5326714
1125241
41 G 1.022.2394832
1125250
50 G 1.024.2480987
1125902
2 X 1.59.329128
1125303
3 G 1.59.743151
1125304
4 G 1.510.258173
1125305
5 G 1.511.172202
1125307
7 G 1.511.9101248
1125308
8 G 1.514115301
1125312
12 G 1.515.4173396
1125314
14 G 1.515.9202438
1125318
18 G 1.517.6259580
1125325
25 G 1.520.3360713
1125332
32 G 1.522.1461876
1125350
50 G 1.527.17201305
1125403
3 G 2.511.172206
1125404
4 G 2.512.196249
1125405
5 G 2.513.2120295
1125407
7 G 2.514.3168373
1125412
12 G 2.518.2288586
1125418
18 G 2.521.4432823
1125425
25 G 2.524.46001093
1125503
3 G 4.012.7115285
1125504
4 G 4.014154348
1125505
5 G 4.015.1192410
1125507
7 G 4.016.4269519
1125604
4 G 6.016.2230482
1125605
5 G 6.017.7288579
1125607
7 G 6.019.2403740
1125614
4 G 10.019.4384731
1125615
5 G 10.021.5480889
1125617
7 G 10.023.46721146
1125624
4 G 16.022.46141384
1125625
5 G 16.024.67681740
1125626
4 G 25.026.99601680
1125630
5 G 25.03012002050
1125629
4 G 35.030.213442170

Beneficios

  • Protección mecánica adicional gracias a la armadura de trenza de hilos de acero
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Áreas con mayores requerimientos de tensión mecánica
  • Instalacion fija, así como uso flexible ocasional

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reg. VDE nº 7030

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Armadura de trenza de hilos de acero galvanizado
  • Cubierta exterior de PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.