EPIC® H-D 25 estampado

Insertos multipolo para contactos crimpados estampados

El inserto para conectores rectangulares con contactos estampados es apto para aplicaciones que requieren un gran número de contactos como los sistemas de control.

  • Para crimpado en máquinas automáticas
  • Apto para uso con contactos en rollo
  • Made in Europe

Ingeniería de plantaAhorro de espacioRobusto

CERUProbado por VDE

Referencia Article descriptionTipo de contactoDenominaciónNúmero de contactos operativosUnidad de embalajeUnidad base

Precio (base)

11260000
H-D 25 SCGinserto (macho)estampado1 - 255
11261000
H-D 25 BCGhembraestampado1 - 255

Beneficios

  • Los insertos de la serie de conectores H-D están concebidos para aplicaciones en las que se necesita un gran número de contactos.

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria y aparatos
  • Ingeniería de control

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Test de voltaje

  • 2,5 kV

Corriente nominal en A

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 2 mOhm

Contactos

  • Aleación de cobre, con plateado /dorado

Número de contactos

  • 25 + PE

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Certificaciones

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437
  • Probado por UL:
    Número de archivo de UL:E75770

Rango de temperaturas

  • -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.