Catálogo online

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Cable para motores, optimizado para CEM, baja capacitancia, doble apantallamiento, con certificación UL/cUL AWM

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB, para motores eléctricos de gran potencia y aplicaciones SERVO, con certificación UL/cUL AWM, doble apantallamiento.

  • Diseño de cable optimizado
  • La simetría 3+3 reduce las interferencias de modo común así como corrientes de cojinetes
  • Certificación UL AWM para USA y Canadá

resistente al fríoProtección frente a señales de interferenciaResistente a radicación UV

CERUC_RU

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1133600
4 G 1,510.995160
1133601
4 G 2,512.1150221
1133602
4 G 414.1235315
1133603
4 G 615.6320418
1133604
4 G 1018.0533618
1133605
4 G 1620.97891290
1133606
4 G 2526.012361860
1133607
4 G 3529.616622610
1133608
4 G 5032.823452950
1133609
4 G 7038.031963950
1133610
4 G 9542.543165300
1133611
4 G 12047.054356600
1133612
4 G 15052.963947590
1133613
4 G 18557.676399420
1133614
4 G 24065.61001312150
1133615
3 X 1,5 + 3 G 0,2510.988177
1133616
3 X 2,5 + 3 G 0,512.0144230
1133617
3 X 4 + 3 G 0,7513.5224323
1133618
3 X 6 + 3 G 114.7276420
1133619
3 X 10 + 3 G 1,516.7491635
1133620
3 X 16 + 3 G 2,520.2723930
1133621
3 X 25 + 3 G 423.411361350
1133622
3 X 35 + 3 G 626.715351780
1133623
3 X 50 + 3 G 1030.921562530
1133624
3 X 70 + 3 G 1034.428713225
1133625
3 X 95 + 3 G 1638.339534511
1133626
3 X 120 + 3 G 1642.348365663
1133627
3 X 150 + 3 G 2547.554126720
1133628
3 X 185 + 3 G 3551.970417855
1133629
3 X 240 + 3 G 5059.0898612850

Beneficios

  • Funcionamiento conforme a CEM de los variadores de velocidad
  • Transmisión para dispositivos de alta potencia
  • La construcción de baja capacidad permite mayores longitudes de cable entre convertidor y accionamiento
  • La versión simétrica 3+3 reduce las perjudiciales corrientes de los cojinetes
  • Es posible el tendido a la intemperie gracias a la cubierta exterior negra resistente a la radicación UV

Ámbito de uso

  • Interconexión entre el convertidor de frecuencia y el motor
  • Para uso en interiores secos, húmedos y mojados.
  • Industria papelera
  • Industria química.
  • Industria pesada

Características de producto

  • Diseño de baja capacidad
  • No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 y CSA FT 1
  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • Flexible en frío hasta -15 °C

Normas de referencia / Aprobaciones

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canadá: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Basado en VDE 0276, 0250, 0207

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo
  • Aislante del conductor: XLPE
  • Conductores trenzados helicoidalmente (modelo de 3+3 conductores, es decir tierra dividida en 3 conductores)
  • Pantalla: envoltura de aluminio en combinación con trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVC, negro (similar a RAL 9005)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación de bajo voltaje

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: cable de corriente de arranque

Código de identificación de conductores

  • Conductores coloreados según HD 308 S2 / VDE 0293-308

Formación del conductor

  • Hilo fino, conforme a VDE 0295 CIase 5 / IEC 60228 CIase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • De construcción simétrica 3+3

Rango de temperaturas

  • Flexión:
    de -15°C a +90°C (UL/CSA +80°C)
  • Instalación fija:
    de -40°C a +90°C (UL/CSA +80°C)

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.