ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

Cable de control de PVC apantallado con cubierta exterior transparente

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY, cable de control de PVC, con registro VDE, apantallado, flexible y numerado, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Reg. VDE nº 7030
  • Conformidad con EMC (CEM)

Gran resistencia químicaProtección frente a señales de interferencia

CEProbado por VDEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1135628
5 G 35.033.219012710
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752
2 X 0.574175
1135003
3 G 0.57.345,583
1135753
3 X 0.57.345,583
1135004
4 G 0.57.95599
1135754
4 X 0.57.95599
1135005
5 G 0.58.466112
1135755
5 X 0.58.466112
1135007
7 G 0.58.980,5132
1135757
7 X 0.58.980,5132
1135012
12 G 0.511.3138,5202
1135762
12 X 0.511.3138,5202
1135018
18 G 0.513.3156,4289
1135025
25 G 0.515.2250378
1135030
30 G 0.516.1297429
1135040
40 G 0.518.2343542
1135802
2 X 0.757.44686
1135103
3 G 0.757.957,9100
1135803
3 X 0.757.957,9100
1135104
4 G 0.758.464115
1135804
4 X 0.758.464115
1135105
5 G 0.758.977,4130
1135805
5 X 0.758.977,4130
1135107
7 G 0.759.7102161
1135807
7 X 0.759.7102161
1135112
12 G 0.7512.3177247
1135812
12 X 0.7512.3177247
1135118
18 G 0.7514.5243356
1135818
18 X 0.7514.5243356
1135125
25 G 0.7516.6307,3465
1135134
34 G 0.7518.9323,2601
1135840
40 X 0.7520.5369,4734
1135141
41 G 0.7520.6488728
1135852
2 X 1.07.95698
1135203
3 G 1.08.265,3111
1135853
3 X 1.08.265,3111
1135204
4 G 1.08.778,1130
1135854
4 X 1.08.778,1130
1135205
5 G 1.09.589,4153
1135207
7 G 1.010.2113,3185
1135212
12 G 1.013.3188,1307
1135216
16 G 1.014.6216390
1135218
18 G 1.015.5286418
1135225
25 G 1.017.5388,5544
1135234
34 G 1.020.3505738
1135241
41 G 1.022578864
1135250
50 G 1.023.86881011
1135902
2 X 1.58.565117
1135303
3 G 1.58.983136
1135903
3 X 1.58.983136
1135304
4 G 1.59.6100163
1135904
4 X 1.59.6100163
1135305
5 G 1.510.3125188
1135905
5 X 1.510.3125188
1135307
7 G 1.511.3149237
1135907
7 X 1.511.3149237
1135312
12 G 1.514.8280393
1135318
18 G 1.517.2389538
1135325
25 G 1.520.1535745
1135334
34 G 1.522.8702964
1135341
41 G 1.524.7844,61123
1135350
50 G 1.527.110061372
1135402
2 X 2.59.9112165
1135403
3 G 2.510.3146192
1135404
4 G 2.511.3167233
1135405
5 G 2.512.6200283
1135407
7 G 2.513.9288371
1135412
12 G 2.517.6477,3585
1135502
2 X 4.011.4120247
1135504
4 G 4.013.4237347
1135505
5 G 4.014.7280413
1135602
2 X 6.013.6180353
1135604
4 G 6.015.8318485
1135605
5 G 6.017.3441702
1135607
7 G 6.018.8530950
1135702
2 X 10.016.4256492
1135615
3 G 10.017.4362,4507
1135614
4 G 10.019518735
1135616
5 G 10.021.3595847
1135617
7 G 10.023.27961039
1135622
2 X 16.018.6390698
1135624
4 G 16.022.28041395
1135623
5 G 16.024.49351440
1135626
4 G 25.026.911611730
1135627
5 G 25.03014002090
1135625
4 G 35.030.215432210

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable
  • Excelentes prestaciones eléctricas, con una tensión de ensayo de 4 kV

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Reg. VDE nº 7030

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cubierta interior de PVC, gris
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta exterior de PVC, transparente

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • 4000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.