ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK

Cable de control apantallado de PVC con diámetro exterior reducido y cubierta exterior negra

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK, cable de control de PVC, apantallado y flexible para múltiples aplicaciones, también en exteriores. Fino y ligero sin recubrimiento interior, 300/500 V

  • Con cubierta negra, resistente a radiación UV
  • Delgado y ligero, sin cubierta interior
  • Conformidad con EMC (CEM)

Gran resistencia químicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsiónResistente a radicación UV

CEEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

1136510
2 X 0.55.83654
1136511
3 G 0.56.14363
1136512
3 X 0.56.14363
1136513
4 G 0.56.54971
1136514
4 X 0.56.54971
1136515
5 G 0.575786
1136516
5 X 0.575786
1136517
7 G 0.57.569105
1136518
7 X 0.57.569105
1136519
12 G 0.59.9104163
1136520
12 X 0.59.9104163
1136521
18 G 0.511.5141226
1136522
25 G 0.513.4211350
1136523
2 X 0.756.24359
1136110
3 G 0.756.55276
1136525
3 X 0.756.55276
1136111
4 G 0.7576191
1136527
4 X 0.7576191
1136113
5 G 0.757.772100
1136529
5 X 0.757.772100
1136114
7 G 0.758.389127
1136531
7 X 0.758.389127
1136115
12 G 0.7510.9138232
1136533
18 G 0.7512.7211292
1136534
25 G 0.7514.8280435
1136535
2 X 1.06.55171
1136536
3 G 1.06.86286
1136537
3 X 1.06.86286
1136538
4 G 1.07.37498
1136539
4 X 1.07.37498
1136540
5 G 1.08.188121
1136541
5 X 1.08.188121
1136542
7 G 1.08.8112147
1136543
7 X 1.08.8112147
1136544
12 G 1.011.5185249
1136545
18 G 1.013.9268364
1136546
25 G 1.015.9354486
1136547
2 X 1.57.16586
1136548
3 G 1.57.582112
1136549
3 X 1.57.582112
1136550
4 G 1.58.2100135
1136551
4 X 1.58.2100135
1136552
5 G 1.58.9119148
1136553
5 X 1.58.9119148
1136554
7 G 1.59.9154192
1136555
7 X 1.59.9154192
1136556
12 G 1.513268332
1136557
18 G 1.515.6373484
1136558
25 G 1.517.9530734
1136559
34 G 1.520.8683944
1136560
3 G 2.58.9118151
1136561
4 G 2.59.9147188
1136562
5 G 2.511176224
1136563
7 G 2.511.9253294
1136564
12 G 2.516355521
1136565
18 G 2.519569740
1136566
4 G 4.011.6248287
1136567
4 G 6.014.2343424
1136568
4 G 10.017.2495637
1136569
5 G 10.019.5592824
1136570
4 G 16.020.28001050
1136571
5 G 16.022.68951285
1136572
4 G 25.025.110751413
1136573
4 G 35.02815761867

Beneficios

  • Apto para uso a la intemperie
  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable

Ámbito de uso

  • Tecnología de medición y control
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Sistemas de transporte y transmisión.
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
  • Apto para uso a la intemperie

Características de producto

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas conforme a ISO 4892-2
  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cinta plástica para sujeción del núcleo
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta de PVC, negra

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.