ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Cable de control de PVC apantallado con diámetro exterior reducido

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, cable de control de PVC, apantallado y flexible para diversas aplicaciones, delgado y ligero sin cubierta exterior, U0/U: 300/500 V

  • CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr
  • Delgado y ligero, sin cubierta interior
  • Conformidad con EMC (CEM)

Gran resistencia químicaProtección frente a señales de interferenciaResistente a la torsión

CEECOLABEACFire

Referencia Núm. de conductores y sección en mm²Diámetro exterior [mm]Índice de cobre kg/kmPeso kg/kmUnidad base

Precio (base)

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
1136752
2 X 0.55.83654
1136003
3 G 0.56.14363
1136753
3 X 0.56.14363
1136004
4 G 0.56.54971
1136754
4 X 0.56.54971
1136005
5 G 0.575786
1136755
5 X 0.575786
1136007
7 G 0.57.569105
1136757
7 X 0.57.569105
1136012
12 G 0.59.9104200
1136762
12 X 0.59.9104200
1136018
18 G 0.511.5141275
1136768
18 X 0.511.5141275
1136025
25 G 0.513.4211350
1136775
25 X 0.513.4211350
1136802
2 X 0.756.24356
1136103
3 G 0.756.55270
1136803
3 X 0.756.55270
1136104
4 G 0.7576195
1136804
4 X 0.7576195
1136105
5 G 0.757.772108
1136805
5 X 0.757.772108
1136107
7 G 0.758.389127
1136807
7 X 0.758.389127
1136112
12 G 0.7510.9138232
1136118
18 G 0.7512.7211315
1136125
25 G 0.7514.8280435
1136825
25 X 0.7514.8280435
1136852
2 X 1.06.55171
1136203
3 G 1.06.86286
1136853
3 X 1.06.86286
1136204
4 G 1.07.37498
1136854
4 X 1.07.37498
1136205
5 G 1.08.188121
1136855
5 X 1.08.188121
1136207
7 G 1.08.8112147
1136857
7 X 1.08.8112147
1136212
12 G 1.011.5185285
1136218
18 G 1.013.9268395
1136225
25 G 1.015.9354486
1136902
2 X 1.57.16586
1136303
3 G 1.57.582112
1136903
3 X 1.57.582112
1136304
4 G 1.58.2100135
1136904
4 X 1.58.2100135
1136305
5 G 1.58.9119148
1136905
5 X 1.58.9119148
1136307
7 G 1.59.9154192
1136907
7 X 1.59.9154192
1136312
12 G 1.513268365
1136318
18 G 1.515.6373520
1136325
25 G 1.517.9530734
1136334
34 G 1.520.8683944
1136403
3 G 2.58.9118151
1136404
4 G 2.59.9147188
1136405
5 G 2.511176270
1136407
7 G 2.511.9253340
1136412
12 G 2.516355540
1136418
18 G 2.519569782
1136425
25 G 2.522.28271358
1136504
4 G 4.011.6248305
1136507
7 G 4.014.4355500
1136604
4 G 6.014.2343440
1136607
7 G 6.017505672
1136614
4 G 10.017.2495680
1136615
5 G 10.019.5592824
1136624
4 G 16.020.28001050
1136625
5 G 16.022.68951285
1136634
4 G 25.025.110751413
1136635
5 G 25.02814001976
1136638
4 G 35.02815762070

Beneficios

  • Ahorro de espacio en la instalación gracias al reducido diámetro del cable

Ámbito de uso

  • Tecnología de medición y control
  • Ingeniería de planta
    Maquinaria industrial
    Instalaciones de climatización
  • Máquinas de oficina y sistemas para procesamiento de datos.
  • En ambientes de EMC (compatibilidad electromagnética) críticos
  • Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)

Características de producto

  • No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2
  • Gran resistencia química, consulte el apéndice T1 del catálogo
  • Alto porcentaje de cobertura de la pantalla conimpedancia de transferencia baja (máx. 250 Ω/km a 30 MHz)

Normas de referencia / Aprobaciones

  • Basado en EN 50525-2-51

Composición de producto

  • Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
  • Aislamiento de PVC LAPP P8/1
  • Conductores trenzados en capas
  • Cinta plástica para sujeción del núcleo
  • Pantalla de trenza de cobre estañado
  • Cubierta: PVC, gris (similar a RAL 7001)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores

  • Negro con números blancos según VDE 0293-334

Formación del conductor

  • Hilos finos trenzados conforme a
    VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Movimiento de torsión en WTG

  • TW-0 y TW-1, consulte el apéndice T0

Radio de curvatura mínimo

  • Uso flexible ocasional: 20 x diámetro exterior
  • Instalación fija: 6 x diámetro exterior

Tensión nominal

  • U0/U: 300/500 V

Tensión de prueba

  • Conductor/Conductor: 4000 V
  • Conductor/Pantalla: 2000 V

Conductor de protección

  • G = con conductor de protección AM/VE
  • X = sin conductor de protección

Rango de temperaturas

  • Uso flexible ocasional: de –5 °C a +70 °C
  • Instalación fija: de -40 °C a +80 °C

  • Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
  • Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.
  • Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
  • Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
  • Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.